|
|
|
ABL6AM02
Phaseo kiegészítő, ABL6 transzformátor DIN rögzítő alaplemez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 01, 2023
|
|
|
End of Standard Services JÚN. 01, 2025
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Phaseo AS-Interface
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Lemez sínre való szereléshez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész
|
Transzformátor: ABL6TS , névleges teljesítmény: 63 VA
|
Termék szerelése
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Magasság
|
78 mm
|
Szélesség
|
74 mm
|
Nettó súly
|
0,055 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,8 cm
|
1.csomag hossza
|
7,8 cm
|
1. csomag súlya
|
68,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,546 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|