|
|
|
ABL6TS63B
Phaseo ABL6 transzformátor, 1f-2f, 230-400/24VAC, 630VA
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 01, 2024
|
|
End of Standard Services JÚN. 01, 2025
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Transformer Optimized
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védő és szigetelő transzformátor
|
Névleges teljesítmény VA-ban
|
630 VA
|
Bemeneti feszültség
|
230 V AC egyfázisú, csatlakozó(k): N-L1
400 V AC egy vagy három fázis, csatlakozó(k): L1-L2
|
Kimeneti feszültség
|
24 V AC
|
Másodlagos csavarás
|
Egyszeres
|
Védőfedél
|
Nincs
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok
|
360...440 V
207...253 V
|
Hálózati frekvencia korlátok
|
47…63 Hz
|
Bemeneti feszültség tűrés
|
+/- 15 V
|
Hatásfok
|
93 %
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
47,4 W
|
Kimeneti tartós túlfeszültség
|
3 % (nincs terhelés, bekapcsolt állapot)
|
Maximum voltage drop at rated load
|
0,5 %
|
Terhelésmentes veszteségek
|
18,9 W
|
Rövidzárlati feszültség
|
3,41%
|
Kimeneti védelem típusa
|
Túlterhelés ellen, védelmi technológia: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Zárlat ellen, védelmi technológia: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
|
Csatlakozás típusa
|
Esetén bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 5 x 6 mm² AWG 12
Esetén bemenet vagy kimenet a házba: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 1 x 50...240 mm² AWG 12
Esetén teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 2 x 10 mm² + 2 x 16 mm² AWG 6...250 kcmil
|
Jelölés
|
CE
|
Rögzítési mód
|
4 csavarral átmérő: 7 mm mellett függőleges panel, üzemi pozíció: vízszintes
4 csavarral átmérő: 7 mm mellett függőleges panel, üzemi pozíció: függőleges
4 csavarral átmérő: 7 mm mellett vízszintes panel 90%-os szintre csökkentett működéssel
|
Működési magasság
|
3600...4500 m
|
Elektromos szigetelési osztály
|
B osztály
|
Szélesség
|
150,0 mm
|
Magasság
|
138,0 mm
|
Mélység
|
147,0 mm
|
Nettó súly
|
9,76 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
EAC
USSR
DNV Marine
|
Szabványok
|
UL 506
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
EMC megfelel EN 62052
Biztonság megfelel EN 61558-2-17
Biztonság megfelel EN 61558-2-6
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel VDE 0110
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V huzalozott interfész és föld között 1 percig
4000 V szondák között
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
26,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,500 cm
|
1.csomag hossza
|
19,000 cm
|
1. csomag súlya
|
10,295 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
167,425 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|