|
|
|
ABL8BBU24200
Phaseo kiegészítő, akkumulátor vezérlő modul, 20A (ABL8RP/ABL8WPS tápegységekhez)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Phaseo AS-Interface
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Telepvezérlő-modul
|
Bemeneti feszültség
|
24...28.8 V DC
|
Kimeneti feszültség
|
(Utelep-0.5) V in tápfeszültség-csökkenés előtt DC
(Uin-0,25) V in nem kondenzálódó DC
|
Maximális kimeneti áram
|
20 A
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok
|
22...30 V
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
7 W
|
Kapcsolási küszöb
|
Állítható 22...36 V
|
Kimeneti csatornák száma
|
1
|
Áramfelvétel
|
0.6 A terhelés alatt
0.1 mA nincs terhelés
<= 40.6 A
|
Kimeneti védelem típusa
|
Túlterhelés ellen, védelmi technológia: 1,5 x In
Zárlat ellen, védelmi technológia: akkumulátor megtáplálásos üzemmód, automatikus reset
Zárlat ellen, védelmi technológia: tápegység üzemmód
|
Csatlakozás típusa
|
Esetén logikai: levehető rugós sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1 x 0,82 mm²
Esetén bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 2 x 0.5...2 x 1 mm² AWG 21...AWG 12
Esetén teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 2 x 0.5...2 x 1 mm² AWG 21...AWG 12
|
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín, üzemi pozíció: vízszintes
Csíptetőkkel mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín, üzemi pozíció: függőleges
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Jelölés
|
CE
|
Teszt neve
|
Elektrosztatikus kisülés megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Kibocsátás megfelel IEC 61000-6-3
Indukált eletromágneses mező megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint 3A szint
Sugárzott elektromágneses mező megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 3A szint
Gyors tranziens megfelel IEC61000-4-4 1-es szint 3A szint
Túlfeszültség megfelel IEC 61000-4-5 3. szint 3. szint
Vezetett/sugárzott kibocsátások megfelel EN 55022/EN 55011/FCC A osztály, 20 %
|
Helyi jelzés
|
Riasztási szint (EV1, EV2): 1 digitális kijelző
BATT (akkumulátor állapot): 1 digitális kijelző
Előriasztás kijelző: 1 digitális kijelző
Modulállapot (Mod Status): LED
|
Szélesség
|
60 mm
|
Magasság
|
125 mm
|
Mélység
|
160 mm
|
Nettó súly
|
0,5 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
RCM
EAC
|
Szabványok
|
UL 508-CM
CSA C22.2 No 60950-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti jellemző
|
EMC megfelel IEC 61000-6-3
EMC megfelel IEC 61000-6-4
Biztonság megfelel IEC 60950-1
Biztonság megfelel EN/IEC 61204-3
|
IP védettségi fok
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Dielektromos szilárdság
|
500 V bemenet és kimenet között
500 V fázisok között
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel VDE 0110
|
Relatív páratartalom
|
0…90 % tárolás során
0…95 % időkésleltetés ideje alatt
|
Bemeneti áram
|
718708 H at 24 V DC szellőztetett tetővel calculation method
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás (f= 11,9…150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
3,5 mm állandó amplitúdó (f= 3…11,9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,5 cm
|
1.csomag hossza
|
19,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,468 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
11,929 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
72
|
3.csomag magassága
|
80 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
118,7 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|