|
|
|
ABL8BPK24A03
Phaseo kiegészítő, akkumulátor modul, 3,2Ah (ABL8BBU akku vezérlőkhöz)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Phaseo AS-Interface
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elemmel működő nyomógomb
|
Bemeneti feszültség
|
24 V DC
|
Kimeneti feszültség
|
24 V DC
|
Maximális kimeneti áram
|
32 A
|
Akkumulátor-kapacitás
|
3,2 AH
|
Tartási idő
|
<20 óra -0,16 A, 20 °C
> 5 min -8,4 A, 20 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok
|
21...29 V
|
Töltési idő
|
72 óra
|
Terhelő áram
|
0,3 A
|
Kimeneti védelem típusa
|
Túlterhelés és zárlat ellen, védelmi technológia: 1 x 20 A gépkocsi típusú biztosíték
|
Csatlakozás típusa
|
Esetén bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 2 x 0.5...2 x 1 mm² AWG 21...AWG 12
Esetén teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 2 x 0.5...2 x 1 mm² AWG 21...AWG 12
|
Önkisülési ráta
|
9%, 3 hónap
3%, 1 hónap
15 %, 6 hónap
|
Rögzítési mód
|
2 rugós szorítóval átmérő: 5 mm mellett vízszintes tartószerkezet, üzemi pozíció: vízszintes
4 csavarral átmérő: 5 mm mellett függőleges panel, üzemi pozíció: függőleges
Csíptetőkkel (szerelőlappal) mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín, üzemi pozíció: vízszintes
Csíptetőkkel (szerelőlappal) mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín, üzemi pozíció: függőleges
|
Kimeneti csatolás
|
Párhuzamos
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Üzemidő órában
|
11000 óra -40 °C
15000 óra -35 °C
22000 óra -30 °C
31000 óra -25 °C
44000 óra -20 °C
5000 óra -50 °C
7300 óra -45 °C
|
Jelölés
|
CE
|
Nettó súly
|
3,5 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CTP
UL-Aex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…50 °C
|
IP védettségi fok
|
IP10 megfelel MSZ EN 60529
|
Túlfeszültségi kategória
|
I. osztály megfelel VDE 0110
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás (f= 11,9…150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
3,5 mm állandó amplitúdó (f= 3…11,9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
1.csomag hossza
|
27,000 cm
|
1. csomag súlya
|
3,637 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
111,308 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|