|
|
|
ABL8BPK24A07
Phaseo kiegészítő, akkumulátor modul, 7Ah (ABL8BBU akku vezérlőkhöz)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Phaseo AS-Interface
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elemmel működő nyomógomb
|
Akkumulátor-kapacitás
|
7 AH
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok
|
21...29 V
|
Töltési idő
|
72 óra
|
Terhelő áram
|
0,7 A
|
Önkisülési ráta
|
9%, 3 hónap
3%, 1 hónap
15 %, 6 hónap
|
Kimeneti csatolás
|
Párhuzamos
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Jelölés
|
CE
|
Nettó súly
|
6,5 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CTP
UL-Aex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
19,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
1.csomag hossza
|
26,500 cm
|
1. csomag súlya
|
6,173 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
87,308 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|