|
|
|
ABL8DCC05060
Phaseo kiegészítő, DC/DC konverter, 24/5…6,5VDC, 6A (ABL8RP/ABL8WPS tápegységekhez)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Phaseo Universal
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Átalakító modul
|
Névleges teljesítmény W-ben
|
30 W
|
Bemeneti feszültség
|
24...28.8 V DC
|
Kimeneti feszültség
|
5 V DC
|
Betáplálás kimeneti áram
|
6 A
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok
|
22...30 V
|
Hatásfok
|
80 %
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
7 W
|
Bemeneti védelem típusa
|
Póluscsere ellen
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
5...6,5 V
|
Vonali és terhelésszabályozás
|
1...3 %
|
Maradványfeszültség-ingadozás
|
<= 100 mV
|
Kimeneti védelem típusa
|
Túlterhelés ellen, védelmi technológia: automatikus reset
Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: Kioldás: U > 7,8 V, automata törlés
Zárlat ellen, védelmi technológia: automatikus reset
|
Csatlakozás típusa
|
Esetén bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 2 x 0,5...2 x 6 mm² AWG 24...AWG 12
Esetén teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 2 x 0,5...2 x 6 mm² AWG 24...AWG 12
|
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín, üzemi pozíció: vízszintesen 40 %-os szintre csökkentett működéssel
Csíptetőkkel mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín, üzemi pozíció: függőleges
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Teszt neve
|
Indukált eletromágneses mező megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint 3A szint
Sugárzott elektromágneses mező megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 3A szint
Gyors tranziens megfelel IEC61000-4-4 1-es szint 3A szint
Túlfeszültség megfelel IEC 61000-4-5 3. szint 3. szint
Vezetett/sugárzott kibocsátások megfelel EN 55022/EN 55011/FCC A osztály
Elektrosztatikus kisülés megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Kibocsátás megfelel IEC 61000-6-3
|
Helyi jelzés
|
Kimeneti feszültség (>4 V): 1 LED (zöld)
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…90 % tárolás során
0…95 % időkésleltetés ideje alatt
|
Túlfeszültség kategória
|
I. osztály
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás (f= 11,9…150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
3,5 mm állandó amplitúdó (f= 3…11,9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Dielektromos szilárdság
|
500 V bemenet és kimenet között
500 V I/O és földkapcsok között
500 V fázisok között
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
cCSAus
RCM
UL-Aex
|
Környezeti jellemző
|
EMC megfelel EN 50081-1/2
EMC megfelel IEC 61000-6-3
EMC megfelel IEC 61000-6-4
Biztonság megfelel IEC 60950-1
Biztonság megfelel IEC 61241-0
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,5 cm
|
1.csomag hossza
|
16,5 cm
|
1. csomag súlya
|
610,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
11
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
7,225 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
88
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
78,68 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|