|
|
|
ABL8PRP24100
Phaseo kiegészítő, tápegység túláram és zárlati védelmi modul
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Phaseo AS-Interface
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektronikus védelem modul
|
Bemeneti feszültség
|
24...28.8 V DC
|
Kimeneti feszültség
|
(Uin-0,3) V DC
|
Maximális kimeneti áram
|
10 A csatlakozónként
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok
|
19...32 V
|
Bemeneti áram
|
40 A
|
Kimeneti csatornák száma
|
4
|
Kimeneti védelem típusa
|
Túlterhelés ellen, védelmi technológia: 1,3 x In
Zárlat ellen, védelmi technológia: automatikus reset
Vezetékvédelem, védelmi technológia: 1 x 15 A beépített biztosíték csatornánként
|
Kiegészítő funkció
|
2-pólusú megszakítás csatornánként
|
Megszakítási kapacitás
|
1000 A -32 V DC tápellátás megszakításával
|
Csatlakozás típusa
|
Esetén bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 4 x 0,5...4 x 4 mm² AWG 21...AWG 12
Esetén logikai: levehető rugós sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1 x 23 mm² AWG 14...AWG 1
Esetén teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 8 x 185 mm² AWG 20...AWG 11
|
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín, üzemi pozíció: függőleges
Sínen
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Jelölés
|
CE
|
Teszt neve
|
Elektrosztatikus kisülés megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Kibocsátás megfelel IEC 61000-6-3
Indukált eletromágneses mező megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint 3A szint
Sugárzott elektromágneses mező megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 3A szint
Gyors tranziens megfelel IEC61000-4-4 1-es szint 3A szint
Túlfeszültség megfelel IEC 61000-4-5 3. szint 3. szint
Vezetett/sugárzott kibocsátások megfelel EN 55022/EN 55011/FCC A osztály
Kibocsátás megfelel EN 50081-1/2
|
Helyi jelzés
|
Csatornaállapot (CH00): 1 LED bemenetenként (zöld/piros)
Csatornaállapot (CH00): 1 relé
|
Nettó súly
|
0,47 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
RCM
EAC
|
Szabványok
|
UL 508-CM
CSA C22.2 No 60950-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti jellemző
|
EMC megfelel IEC 61000-6-3
EMC megfelel IEC 61000-6-4
Biztonság megfelel IEC 60950-1
Biztonság megfelel EN/IEC 61204-3
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Dielektromos szilárdság
|
500 V bemenet és kimenet között
500 V fázisok között
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel VDE 0110
|
Relatív páratartalom
|
0…90 % tárolás során
0…95 % időkésleltetés ideje alatt
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás (f= 11,9…150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
3,5 mm állandó amplitúdó (f= 3…11,9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,5 cm
|
1. csomag súlya
|
582,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
8,937 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
128
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
99,496 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|