Schneider-Electric
 
ABLM1A12042 picture- Schneider-electric
ABLM1A12042
Modicon Modular tápegység, moduláris, DIN sínre szerelhető, 1f, 12 VDC, 4,2 A, 50 W
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Premium
Termék vagy alkatrész típusa Tápegység blokk
Betáplálás típusa Szabályozott kapcsoló üzemmód
Variant option Moduláris
Szekrény anyaga Műanyag
Nominal input voltage 100...240 V AC egyfázisú
100...240 V AC egy vagy három fázis
Névleges teljesítmény W-ben 50 W
Kimeneti feszültség 12 V DC
Betáplálás kimeneti áram 4,17 A
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok 90...264 V AC
Nominal network frequency 50…60 Hz
Network system compatibility TN
TT
IT
Szivárgási áram 0,25 mA 240 V gyújtás
Bemeneti védelem típusa Integrált biztosíték (nem felcserélhető) 3,15 A
Külső védelem (ajánlott) 20 A Curve B
Külső védelem (ajánlott) 20 A Curve C
Külső védelem (ajánlott) 10 A Curve B
Külső védelem (ajánlott) 6 A Curve C
Bekapcsolási túláram 30 A -115 V
60 A -230 V
18 mm távolság 0,50 at 115 V AC
0,39 at 230 V AC
Hatásfok 88 % -115 V AC
88 % -230 V AC
Output voltage adjustment 12...15 V
Teljesítmény disszipáció W-ban 5,5 W
Áramfelvétel < 1,5 A 115 V gyújtás
< 1 A 230 V gyújtás
Turn-on time < 2 s
Tartási idő > 20 ms 115 V AC
> 60 ms 230 V AC
Startup with capacitive loads 3000 µF
Maradványfeszültség-ingadozás < 100 mV
Meghibásodások közötti átlagos ido (MTBF) 1500000 óra at 25 °C, teljes skála
1000000 óra at 55 °C, 80% terhelés
Kimeneti védelem típusa Túlterhelés és zárlat ellen, védelmi technológia: automatikus reset
Túlmelegedés ellen, védelmi technológia: manuális reset
Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: manuális reset
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozók: 0.5...2.6 mm², (AWG 20...AWG 16) csupasz kábelvégekkel esetén 1. kimenet
Csavaros csatlakozók: 0.5...10 mm², (AWG 20...AWG 17) kábelvéggel, kettős peremmel esetén 1. kimenet
Csavaros csatlakozók: 0.5...10 mm², (AWG 20...AWG 17) esetén bemenet
Line and load regulation < 0,5 % network in line
< 1 % network 0 to 100 % load
LED állapota 1 LED (zöld) kimeneti feszültség (24 V)
Mélység 55,6 mm
Magasság 91 mm
Szélesség 53 mm
Nettó súly 0,221 kg
Kimeneti csatolás Soros
Párhuzamos
Szerelési támogatás Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Duplaprofilos DIN sín
Panel szerelése
Tápellátás SELV vagy PELV megfelel IEC 60950-1
SELV vagy PELV megfelel IEC 60204-2
SELV vagy PELV megfelel IEC 60364-5-53
Dielektromos szilárdság 3000 V AC bemenet
Service life 10 év
Túlfeszültség kategória II
Környezet
Szabványok IEC 62368-1
EN/IEC 61010-2-201
EN 61010 : 2006
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-3
EN 61000-3-3
UL 62368-1
0
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 62368-1
EN/IEC 62368-1
Termékbizonyítvány CE
CUL minősített
CUR
RCM
CCC
EAC
KCC
NEMA: class 3
Üzemi magasság < 2000 m túlfeszültség kategória III
2500...3600 m túlfeszültség kategória III
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
IP védettségi fok IP20
Ambient air temperature for operation -25…55 °C áramérték csökkenése nélkül mounting position A < 2000 m
55…70 °C 2,67 % / °C áram leértékeléssel mounting position A < 2000 m
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály PE csatlakozó nélkül
Szennyezettségi fok 2
Rezgési ellenállás 4.6 gn (f= 2…9 Hz) megfelel IEC 60721-3-3
12 gn sinus (f= 9…200 Hz) megfelel IEC 60721-3-3
Electromagnetic immunity Nagyfrekvenciás zavar elleni védettség - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Nagyfrekvenciás zavar elleni védettség - test level: 15 kV (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses zavar elleni védettség - test level: 1 gn (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Elektromágneses zavar elleni védettség - test level: 60...54 dBμV/m QP (2...25 Hz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Elektromágneses zavar elleni védettség - test level: 60...54 dBμV/m QP (2,7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Védettség lökőhullámokkal szemben - test level: 4 kV (1 kV bemeneten/kimeneten) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 4 kV (primer és szekunder között) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 3 kV közös mód (fázisok között) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Villamos tranziensek elleni védettség - test level: 15 V (0,15...8 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Sugárzó mezővel szembeni immunitás - test level: 30 A/m (folytonos) ... 300 A/m (1-3 s) (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-5-1
Ellenállás a lakossági, kereskedelmi és könnyű ipari környezetek ellen. - test level: 100 % (1 ciklus) conforming to IEC 61000-4-12
Ellenállás a lakossági, kereskedelmi és könnyű ipari környezetek ellen. - test level: 60 %, 200 ms (10 ciklus működés közben) conforming to IEC 61000-4-12
Ellenállás a lakossági, kereskedelmi és könnyű ipari környezetek ellen. - test level: 30 %, 500 ms (25 ciklus) conforming to IEC 61000-4-12
Zavaró mező kibocsátás conforming to EN 55020
Kisfeszültségű változások, ugrások és ingadozások csökkentése conforming to IEC 61000-3-3
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
Elektromágneses kibocsátás Vezetett kibocsátások megfelel IEC 61000-6-3
Sugárzott kibocsátások megfelel IEC 61000-6-4
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,1 cm
1. csomag szélessége 6,1 cm
1.csomag hossza 11 cm
1. csomag súlya 229 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 6 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 384
3.csomag magassága 75,0 cm
3. csomag szélessége 60,0 cm
3. csomag hossza 80,0 cm
3. csomag súlya 95,2 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.