Schneider-Electric
 
ABLPA01 picture- Schneider-electric
ABLPA01
Mounting kit for Power Supply, up to 150W
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Premium
Termék vagy alkatrész típusa Rögzítőfül
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítési kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Betáplálás
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,265 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,572 cm
1. csomag szélessége 8,89 cm
1.csomag hossza 16,002 cm
1. csomag súlya 263,086 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 32
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 8,795 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.