Schneider-Electric
 
ABLS1A24100 picture- Schneider-electric
ABLS1A24100
Modicon Optimized tápegység, DIN sínre szerelhető, 1f, 24 VDC, 10 A, 240 W
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Premium
Termék vagy alkatrész típusa Tápegység blokk
Betáplálás típusa Szabályozott kapcsoló üzemmód
Variant option Optimized
Szekrény anyaga Alumínium
Nominal input voltage 100...240 V AC egyfázisú
100...240 V AC egy vagy három fázis
140...340 V DC
Névleges teljesítmény W-ben 240 W
Kimeneti feszültség 24 V DC
Betáplálás kimeneti áram 10 A
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok 85...264 V AC without temperature derating
120...375 V DC without temperature derating
85…120 V DC with temperature derating
Nominal network frequency 50…60 Hz
Network system compatibility TN
TT
IT
Szivárgási áram 1 mA 240 V gyújtás
Bemeneti védelem típusa Integrált biztosíték (nem felcserélhető) 6,3 A
Külső védelem (ajánlott) 20 A Curve B
Külső védelem (ajánlott) 20 A Curve C
Külső védelem (ajánlott) 6 A Curve B
Külső védelem (ajánlott) 6 A Curve C
Bekapcsolási túláram 30,0 A -115 V
60,0 A -230 V
18 mm távolság 0,95 at 115 V AC
0,95 at 230 V AC
Hatásfok 85 % -115 V AC
88 % -230 V AC
Output voltage adjustment 22.2...28.8 V beállítható
Teljesítmény disszipáció W-ban 36 W
Áramfelvétel < 2.8 A 115 V gyújtás
< 1.4 A 230 V gyújtás
< 2.4 A 140 V DC bus
Turn-on time < 1 s
Tartási idő > 20 ms 115 V AC
> 20 ms 230 V AC
Startup with capacitive loads 8000 µF
Maradványfeszültség-ingadozás < 120 mV
Meghibásodások közötti átlagos ido (MTBF) 700000 óra at 25 °C, teljes skála conforming to SR 332
Kimeneti védelem típusa Túlterhelés és zárlat ellen, védelmi technológia: automatikus reset
Túlmelegedés ellen, védelmi technológia: manuális reset
Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: manuális reset
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozók: 0,5...5,26 mm², (AWG 20...AWG 14) csupasz kábelvégekkel esetén 1. kimenet
Csavaros csatlakozók: 0.5...2.6 mm², (AWG 20...AWG 16) kábelvéggel, kettős peremmel esetén 1. kimenet
Csavaros csatlakozók: 0.75...5.3 mm², (AWG 18...AWG 13) csupasz kábelvégekkel esetén bemenet
Csavaros csatlakozók: 0.75...5.3 mm², (AWG 18...AWG 13) kábelvéggel, kettős peremmel esetén bemenet
Line and load regulation < 0,5 % network 0 to 100 % load at 25 °C
< 1 % network full voltage range in line at 25 °C
LED állapota 1 LED (zöld) kimeneti feszültség (24 V)
Mélység 117,6 mm
Magasság 123,6 mm
Szélesség 60 mm
Nettó súly 0,8 kg
Kimeneti csatolás Párhuzamos
Soros
Szerelési támogatás Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Duplaprofilos DIN sín
Tápellátás SELV vagy PELV megfelel IEC 60950-1
SELV vagy PELV megfelel IEC 60204-2
SELV vagy PELV megfelel IEC 60364-5-53
Dielektromos szilárdság 3000 V AC mellett input to output szigetelés
Service life 10 év
Túlfeszültség kategória II
Környezet
Szabványok IEC 62368-1
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-3
EN 61000-3-3
UL 62368-1
CSA C22.2 No 62368-1
UL 508-CM
CSA C22.2 No 107.1-01
EN/IEC 62368-1
Termékbizonyítvány CE
CUL minősített
CUR
RCM
CCC
EAC
KCC
Üzemi magasság < 5000 m
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
IP védettségi fok IP20
Ambient air temperature for operation -20…40 °C nélkül mounting position A 115 V AC < 2000 m
-20…50 °C nélkül mounting position A 230 V AC < 2000 m
40…70 °C with current derating of 1.67 % per °C mounting position A 115 V AC < 2000 m
50…70 °C with current derating of 2.5 % per °C mounting position A 230 V AC < 2000 m
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály
Szennyezettségi fok 2
Rezgési ellenállás 4.6 gn (f= 2…9 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
12 gn sinus (f= 9…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Electromagnetic immunity Nagyfrekvenciás zavar elleni védettség - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Nagyfrekvenciás zavar elleni védettség - test level: 15 kV (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
RF zavarok elleni védettség - test level: 1 gn (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
RF zavarok elleni védettség - test level: 60...54 dBμV/m QP (2...25 Hz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
RF zavarok elleni védettség - test level: 60...54 dBμV/m QP (2,7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Védettség lökőhullámokkal szemben - test level: 4 kV (1 kV bemeneten/kimeneten) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 4 kV (primer és szekunder között) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 3 kV közös mód (fázisok között) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
RF zavarok elleni védettség - test level: 15 V (0,15...8 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Sugárzó mezővel szembeni immunitás - test level: 30 A/m (folytonos) ... 300 A/m (1-3 s) (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-5-1
Ellenállás a lakossági, kereskedelmi és könnyű ipari környezetek ellen. conforming to IEC 61000-4-12
Zavaró mező kibocsátás conforming to EN 55020
Kisfeszültségű változások, ugrások és ingadozások csökkentése conforming to IEC 61000-3-3
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
Elektromágneses kibocsátás Vezetett kibocsátások megfelel IEC 61000-6-3
Sugárzott kibocsátások megfelel IEC 61000-6-4
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,000 cm
1. csomag szélessége 17,500 cm
1.csomag hossza 18,000 cm
1. csomag súlya 974,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 9,150 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 72
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 85,200 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.