|
|
|
ABLS1A24200
Modicon Optimized tápegység, DIN sínre szerelhető, 1f, 24 VDC, 20 A, 480 W
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Premium
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység blokk
|
Betáplálás típusa
|
Szabályozott kapcsoló üzemmód
|
Variant option
|
Optimized
|
Szekrény anyaga
|
Alumínium
|
Nominal input voltage
|
100...240 V AC egyfázisú
100...240 V AC egy vagy három fázis
140...340 V DC
|
Névleges teljesítmény W-ben
|
480 W
|
Kimeneti feszültség
|
24 V DC
|
Betáplálás kimeneti áram
|
20 A
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok
|
85...264 V AC without temperature derating
120...375 V DC without temperature derating
|
Nominal network frequency
|
50…60 Hz
|
Network system compatibility
|
TN
TT
IT
|
Szivárgási áram
|
1 mA 240 V gyújtás
|
Bemeneti védelem típusa
|
Integrált biztosíték (nem felcserélhető) 10 A
Külső védelem (ajánlott) 20 A Curve C
Külső védelem (ajánlott) 16 A Curve B
Külső védelem (ajánlott) 13 A Curve C
|
Bekapcsolási túláram
|
45,0 A -115 V
90,0 A -230 V
|
18 mm távolság
|
0,95 at 115 V AC
0,95 at 230 V AC
|
Hatásfok
|
85 % -115 V AC
88 % -230 V AC
|
Output voltage adjustment
|
22.2...28.8 V beállítható
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
60 W
|
Áramfelvétel
|
< 5.4 A 115 V gyújtás
< 2.7 A 230 V gyújtás
< 5 A 140 V DC bus
|
Turn-on time
|
< 1.5 s
|
Tartási idő
|
> 20 ms 115 V AC
> 20 ms 230 V AC
|
Startup with capacitive loads
|
8000 µF
|
Maradványfeszültség-ingadozás
|
< 120 mV
|
Meghibásodások közötti átlagos ido (MTBF)
|
700000 óra at 25 °C, teljes skála conforming to SR 332
|
Kimeneti védelem típusa
|
Túlterhelés és zárlat ellen, védelmi technológia: automatikus reset
Túlmelegedés ellen, védelmi technológia: manuális reset
Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: manuális reset
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozók: 0.75...5.3 mm², (AWG 20...AWG 14) csupasz kábelvégekkel esetén 1. kimenet
Csavaros csatlakozók: 0.75...5.3 mm², (AWG 20...AWG 16) kábelvéggel, kettős peremmel esetén 1. kimenet
Csavaros csatlakozók: 0.75...5.3 mm², (AWG 18...AWG 13) csupasz kábelvégekkel esetén bemenet
Csavaros csatlakozók: 0.75...5.3 mm², (AWG 18...AWG 13) kábelvéggel, kettős peremmel esetén bemenet
|
Line and load regulation
|
< 0,5 % network 0 to 100 % load at 25 °C
< 1 % network full voltage range in line at 25 °C
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) kimeneti feszültség (24 V)
|
Mélység
|
128,5 mm
|
Magasság
|
123,6 mm
|
Szélesség
|
85,5 mm
|
Nettó súly
|
1,25 kg
|
Kimeneti csatolás
|
Párhuzamos
Soros
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Duplaprofilos DIN sín
|
Tápellátás
|
SELV vagy PELV megfelel IEC 60950-1
SELV vagy PELV megfelel IEC 60204-2
SELV vagy PELV megfelel IEC 60364-5-53
|
Dielektromos szilárdság
|
3000 V AC mellett input to output szigetelés
|
Service life
|
10 év
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61010-2-201
EN 61010 : 2006
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-3
EN 61000-3-3
UL 62368-1
0
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 62368-1
EN/IEC 62368-1
|
Termékbizonyítvány
|
CE
CUL minősített
CUR
RCM
CCC
EAC
KCC
|
Üzemi magasság
|
< 5000 m
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…40 °C nélkül mounting position A 115 V AC < 2000 m
-20…50 °C nélkül mounting position A 230 V AC < 2000 m
40…70 °C with current derating of 1.67 % per °C mounting position A 115 V AC < 2000 m
50…70 °C with current derating of 2.5 % per °C mounting position A 230 V AC < 2000 m
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Rezgési ellenállás
|
4.6 gn (f= 2…9 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
12 gn sinus (f= 9…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Electromagnetic immunity
|
Nagyfrekvenciás zavar elleni védettség - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Nagyfrekvenciás zavar elleni védettség - test level: 15 kV (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
RF zavarok elleni védettség - test level: 1 gn (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
RF zavarok elleni védettség - test level: 60...54 dBμV/m QP (2...25 Hz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
RF zavarok elleni védettség - test level: 60...54 dBμV/m QP (2,7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Védettség lökőhullámokkal szemben - test level: 4 kV (1 kV bemeneten/kimeneten) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 4 kV (primer és szekunder között) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 3 kV közös mód (fázisok között) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
RF zavarok elleni védettség - test level: 15 V (0,15...8 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Sugárzó mezővel szembeni immunitás - test level: 30 A/m (folytonos) ... 300 A/m (1-3 s) (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-5-1
Ellenállás a lakossági, kereskedelmi és könnyű ipari környezetek ellen. conforming to IEC 61000-4-12
Zavaró mező kibocsátás conforming to EN 55020
Kisfeszültségű változások, ugrások és ingadozások csökkentése conforming to IEC 61000-3-3
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
Elektromágneses kibocsátás
|
Vezetett kibocsátások megfelel IEC 61000-6-3
Sugárzott kibocsátások megfelel IEC 61000-6-4
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,5 cm
|
1.csomag hossza
|
18,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,419 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
10,517 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|