|
|
|
ABR7S23
Modicon ABE7 relé, EMR, tekercs 24 VDC, 1CO, 5 A, 10mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Advantys Telefast ABE7
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható relé
|
Vezérlőáramkör típusa
|
DC
|
Minimum ordered quantity
|
4 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szélesség osztás méret
|
10 mm
|
Termék kompatibilitása
|
ABE7P16T215
ABE7P16T230
ABE7P16T212
ABE7R16T231
ABE7P16T214
ABE7P16T230E
ABE7R16T230
ABE7P16T210
|
[Uc] vezérlőáramkör feszültsége
|
24 V
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
5 A
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus
|
Küszöb kioldási feszültség
|
19,7 V -40 °C
|
Kioldási feszültség
|
2,4 V -20 °C
|
Kioldási áram
|
1 mA -20 °C
|
Maximum power dissipation per pole
|
0,36 W
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
1 A, gyors olvadóbiztosító
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
130 V DC megfelel IEC 60947-5-1/1991
250 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Elektromos élettartam
|
500000 ciklus, maximális kapcsolóáram: 1200 mA -230 V AC-12
500000 ciklus, maximális kapcsolóáram: 1200 mA -24 V DC-12
500000 ciklus, maximális kapcsolóáram: 450 mA -24 V DC-14 10 ms
500000 ciklus, maximális kapcsolóáram: 700 mA -230 V AC-15: B300
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA ->= 5 V
|
Elektromos megbízhatóság
|
0,00000001
|
Üzemelési ráta Hz-ben
|
10 Hz nincs terhelés
0,5 Hz Inc-nél
|
Mechanikai tartósság
|
20000000 ciklus
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV megfelel IEC 60947-1
|
Nettó súly
|
0,01 kg
0,008 kg
|
Környezet
Maximálás ellenállás mikromegszakításokkal szemben
|
5 ms
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V megfelel IEC 60947-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
4,500 cm
|
1. csomag súlya
|
9,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
3,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
2. csomag hossza
|
4,500 cm
|
2. csomag súlya
|
40,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
288
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,805 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|