|
|
|
ABS7EA3F5
Modicon ABE7 relé, SSR, bemeneti, tekercs 110 VAC, kimenet 24 VDC, 12mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Advantys Telefast ABE7
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható szilárd állapotú relé
|
Relé típusa
|
Bemeneti relé
|
Minimum ordered quantity
|
4 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Válaszidő
|
<= 20 ms 0 állapotból 1-be bemenet esetén
<= 20 ms 1 állapotból 0-ba bemenet esetén
|
Szélesség osztás méret
|
12 mm
|
Termék kompatibilitása
|
ABE7P16F310
ABE7P16F310E
ABE7P16F312
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
115...127 V AC 50/60 Hz
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
5...24 V DC
|
Szélesség
|
12,5 mm
|
Nettó súly
|
0,014 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,200 cm
|
1.csomag hossza
|
4,500 cm
|
1. csomag súlya
|
11,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
5,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,100 cm
|
2. csomag hossza
|
6,500 cm
|
2. csomag súlya
|
53,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
128
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,040 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|