|
|
|
ABS7EC3E2
Modicon ABE7 relé, SSR, bemeneti, tekercs 48 VDC, kimenet 24 VDC, 12mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Advantys Telefast ABE7
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható szilárd állapotú relé
|
Relé típusa
|
Bemeneti relé
|
Minimum ordered quantity
|
4 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Válaszidő
|
<= 0,05 ms 0 állapotból 1-be bemenet esetén
<= 0,4 ms 1 állapotból 0-ba bemenet esetén
|
Szélesség osztás méret
|
12 mm
|
Termék kompatibilitása
|
ABE7P16F310E
ABE7P16F312
ABE7P16F310
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
48 V DC, 2-es típus
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
5...24 V DC
|
Nettó súly
|
0,014 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,2 cm
|
1.csomag hossza
|
6,5 cm
|
1. csomag súlya
|
11,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
5,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,2 cm
|
2. csomag hossza
|
6,5 cm
|
2. csomag súlya
|
45,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
64
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
948,0 g
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|