|
|
|
ABS7SA2M
Modicon ABE7 relé, SSR, kimeneti, tekercs 24 VDC, kimenet 24…230VAC, 0,5 A, 10mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Advantys Telefast ABE7
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható szilárd állapotú relé
|
Relé típusa
|
Kimeneti relé
|
Minimum ordered quantity
|
4 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Válaszidő
|
<= 10 ms 0 állapotból 1-be bemenet esetén
<= 10 ms 1 állapotból 0-ba bemenet esetén
|
Szélesség osztás méret
|
10 mm
|
Termék kompatibilitása
|
ABE7P16T210
ABE7P16T212
ABE7P16T215
ABE7P16T214
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V DC
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24...240 V AC
|
Diszkrét kimeneti áram
|
500 mA
|
Áramerősség garantált 0 állapot
|
0.4 mA DC
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
6.5 mA DC
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
2.8 V DC
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
18.6 V DC
|
Nettó súly
|
0,016 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
5,9 cm
|
1. csomag súlya
|
0,9 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
3,3 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
2. csomag hossza
|
5,9 cm
|
2. csomag súlya
|
31 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
64
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
721 g
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|