|
|
|
ABT7PDU010B
Phaseo ABT7 dupla tekercselésű transzformátor, 1f-2f, 230-400/2x24VAC, 100VA
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 01, 2023
|
|
|
End of Standard Services JÚN. 01, 2025
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Transformer Universal
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védő és szigetelő transzformátor
|
Névleges teljesítmény VA-ban
|
100 VA
|
Bemeneti feszültség
|
230 V AC egyfázisú, csatlakozó(k): N-L1
400 V AC egy vagy három fázis, csatlakozó(k): L1-L2
|
Kimeneti feszültség
|
24/48 V AC
|
Másodlagos csavarás
|
Dupla
|
Védőfedél
|
-val, -vel
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok
|
207...253 V
360...440 V
|
Hálózati frekvencia korlátok
|
47…63 Hz
|
Bemeneti feszültség tűrés
|
+/- 15 V
|
Hatásfok
|
86 %
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
16,3 W
|
Feszültségingadozás névleges teljesítményen
|
4,04% -230 V
4,29% -400 V
|
Kimeneti tartós túlfeszültség
|
2,6% (nincs terhelés, bekapcsolt állapot)
|
Maximum voltage drop at rated load
|
3,63 %
|
Terhelésmentes veszteségek
|
10,69 W
|
Rövidzárlati feszültség
|
6,60%
|
Kimeneti védelem típusa
|
Túlterhelés ellen, védelmi technológia: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Zárlat ellen, védelmi technológia: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
|
Csatlakozás típusa
|
Esetén bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 5 x 6 mm² AWG 12
Esetén bemenet vagy kimenet a házba: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 1 x 50...240 mm² AWG 12
Esetén teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 4 x 6...4 x 25 mm² AWG 12
|
Jelölés
|
CE
|
Rögzítési mód
|
4 csavarral átmérő: 5,5 mm mellett függőleges panel, üzemi pozíció: vízszintes
4 csavarral átmérő: 5,5 mm mellett függőleges panel, üzemi pozíció: függőleges
Csíptetőkkel mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
4 csavarral átmérő: 5,5 mm mellett vízszintes panel 90%-os szintre csökkentett működéssel
|
Kimeneti csatolás
|
Soros, belső átkötéssel
Párhuzamos
Második földelés
|
Működési magasság
|
3600...4500 m
|
Elektromos szigetelési osztály
|
B osztály
|
LED állapota
|
1 LED (narancs) szigetelési hiba
|
Szélesség
|
87,0 mm
|
Magasság
|
108,0 mm
|
Mélység
|
138,0 mm
|
Nettó súly
|
2,85 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
USSR
EAC
DNV Marine
|
Szabványok
|
UL 506
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
EMC megfelel EN 62052
Biztonság megfelel EN 61558-2-17
Biztonság megfelel EN 61558-2-6
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % tárolás során
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel VDE 0110
|
Dielektromos szilárdság
|
3200 V bemenet és kimenet között
3200 V fázisok között
5100 V I/O és földkapcsok között
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
25,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
1.csomag hossza
|
11,600 cm
|
1. csomag súlya
|
3,170 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
108,100 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|