|
|
|
AK5PA212N1
2 pólusú dupla szerelőlap N PH1
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
HK
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Pólusok megnevezése
|
1P+N
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
25 A
|
I²t gerjesztéskor
|
200000 A².s
|
Kábelek száma
|
2 kábele(ek) 4 mm² -105 °C
|
Szélesség
|
54 mm
|
Magasság
|
190 mm
|
Mélység
|
61 mm
|
Kiegészítő jellemzők
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60439-1
|
Elektromos csatlakozás
|
AS-Interface csatlakozó
|
9 mm-es osztások
|
6
|
Nettó súly
|
0,23 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60439-1
|
Terméktanúsítványok
|
DNV-GL
UL-Aex
CSA-Ex
LROS (függőben)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
22,0 cm
|
1. csomag súlya
|
357,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,052 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|