|
|
|
AK5PA231
Szerelőlap
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
HK
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
25 A
|
I²t gerjesztéskor
|
200000 A².s
|
Kábelek száma
|
3 kábele(ek) 4 mm² -105 °C
|
Szélesség
|
54 mm
|
Magasság
|
105 mm
|
Mélység
|
61 mm
|
Kiegészítő jellemzők
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60439-1
|
9 mm-es osztások
|
6
|
Nettó súly
|
0,145 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60439-1
|
Terméktanúsítványok
|
DNV-GL
LROS (függőben)
UL-Aex
CSA-Ex
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
222,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,496 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
320
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
85,884 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|