|
|
|
APE1C2150
Harmony kiegészítő, csatlakozó vezeték 2 érintkezős csatlakozó / szabad végű vezeték, nyomógomb bekötéshez, 0,5m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Tego Power
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységek
|
Kábelhossz
|
500 mm
|
Tüskék száma
|
2 tű
|
Minimális rendelési mennyiég
|
8
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozók száma
|
1
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötésű csatlakozók
|
Csatlakozási távolság
|
5,08 mm
|
Kábel keresztmetszete
|
0,75 mm²
|
Nettó súly
|
0,12 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
15,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
320
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,455 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 3. csomagban
|
8
|
3.csomag magassága
|
1,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
17,0 cm
|
3. csomag hossza
|
23,0 cm
|
3. csomag súlya
|
125,0 g
|
Garancia
|
|