|
|
|
APE1PRE21
Harmony kiegészítő, rugós csatlakozó, 2 érintkezős
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységek
|
Tüskék száma
|
2 tű
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötésű csatlakozók
|
Csatlakozási távolság
|
5,08 mm
|
Kábel keresztmetszete
|
0,2…2,5 mm²
|
Nettó súly
|
0,003 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
3,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
2. csomag hossza
|
8,5 cm
|
2. csomag súlya
|
32,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1000
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,655 kg
|
Garancia
|
|