|
|
|
AT1HB2
Táska érvéghüvelyek és 1db AT1PA7 csupaszító fogó számára
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Kábelfejek
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Tárolóeszköz
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Tárolóeszköz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tároló tartozékok
|
Készülék összetétele
|
1 nagy billentyű és 2 vékony billentyű
13 rekesz a kábel végződésekhez
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,500 cm
|
1.csomag hossza
|
32,900 cm
|
1. csomag súlya
|
659,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
58,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
34,000 cm
|
2. csomag hossza
|
55,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,862 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
36
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
32,404 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|