|
|
|
ATS01N103FT
Altistart 01 lágyindító, 1f-230VAC-3A-0,37kW / 3f-400VAC-3A-1,1kW, 1 vezérelt fázis
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altistart 22
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lágyindító
|
Termék rendeltetési helye
|
Aszinkron motorok
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Egyszerű gép
|
Készülék rövid neve
|
ATS22
|
Fázisok hálózatszáma
|
Kétfázisú
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
110...480 V - 14,8 bar, + 11,2 bar
|
Motorteljesítmény kW
|
0,37 kW, 3 fázis -230 V
0,55 kW, 3 fázis -230 V
1,1 kW, 3 fázis -400 V
0,37 kW, kétfázisú -230 V
|
Motorteljesítmény LE
|
0,5 LE, 3 fázis -230 V
0,5 LE, 3 fázis -460 V
1,5 LE, 3 fázis -460 V
|
IcL indítómotor teljesítménye
|
3 A
|
Felhasználási kategória
|
AC-5A megfelel EN/IEC 60947-5
|
Áramfelvétel
|
15 A névleges terheléssel
|
Indítás típusa
|
Indítás fűrészfog feszültséggel
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
19 W tranziens állapotban
4 W teljesítmény tartomány
|
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés
|
Hőnyelővel
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Integrált bypass
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
99…528 V
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz - 60...15 %
|
Hálózati frekvencia
|
47,5...63 Hz
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Vezérlőkör feszültség
|
110 V AC +/- 10 % -30 mA
24 V AC/DC +/- 10 % -25 mA
240 V AC +/- 10 % -65 mA
|
Indítási idő
|
1 s / 100
5 s / 20
1 – 5 s között állítható
|
Indítónyomaték
|
30...80% (vonali tápfeszültségre közvetlenül kapcsolt motor indító nyomatéka)
|
Diszkrét kimeneti áram
|
2 A DC-14
3 A AC-15: B300
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m
|
Villamos csatlakozás
|
Rögzített csavar akkumulátor saru - merev 1 2.5 x 3 mm² AWG 14...AWG 1 vezérlő áramkör
Rögzített csavar akkumulátor saru - merev kábelvéggel 1 2.5 x 3 mm² AWG 14...AWG 1 betápláló áramkör
Rögzített csavar akkumulátor saru - merev kábelvég nélkül 2 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² AWG 17...AWG 3 vezérlő áramkör
Rögzített csavar akkumulátor saru - merev kábelvég nélkül 2 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² AWG 17...AWG 3 betápláló áramkör
Rögzített csavar akkumulátor saru - rugalmas kábelvéggel 1 2.5 x 3 mm² AWG 14...AWG 1 vezérlő áramkör
Rögzített csavar akkumulátor saru - rugalmas kábelvéggel 1 2.5 x 3 mm² AWG 14...AWG 1 betápláló áramkör
Rögzített csavar akkumulátor saru - rugalmas kábelvég nélkül 1 2.5 x 3 mm² AWG 14...AWG 1 vezérlő áramkör
Rögzített csavar akkumulátor saru - rugalmas kábelvég nélkül 1 2.5 x 3 mm² AWG 14...AWG 1 betápláló áramkör
Rögzített csavar akkumulátor saru - rugalmas kábelvéggel 2 0.82...1 mm² AWG 18...AWG 3 vezérlő áramkör
Rögzített csavar akkumulátor saru - rugalmas kábelvéggel 2 0.82...1 mm² AWG 18...AWG 3 betápláló áramkör
Rögzített csavar akkumulátor saru - rugalmas kábelvég nélkül 2 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² AWG 17...AWG 3 vezérlő áramkör
Rögzített csavar akkumulátor saru - rugalmas kábelvég nélkül 2 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² AWG 17...AWG 3 betápláló áramkör
|
Jelölés
|
CE
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
23 mm
|
Mélység
|
100 mm
|
Nettó súly
|
0,16 kg
|
Kompatibilitási kód
|
ATS01N1
|
Motor power range AC-3
|
0…0,5 kW -200…240 V kétfázisú
0…0,5 kW -200…240 V 3 fázis
0,55…1 kW -200…240 V 3 fázis
1,1…2 kW -380…440 V 3 fázis
|
Motor indító típus
|
Lágyindító
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Vezetett zavarkibocsátás mágneses mezők ipari frekvenciája megfelel CISPR 11
Vezetett zavarkibocsátás mágneses mezők ipari frekvenciája megfelel IEC 60947-4-3
Nedves ingadozó hullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-12
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
EMC védelem 3A szint megfelel EN 50082-1/2
EMC védelem mágneses mezők ipari frekvenciája megfelel EN 50083
Nagy energiájú vezetési szuszceptibilitás 3A szint megfelel IEC 1000-3-4
Nagy energiájú vezetési szuszceptibilitás 3A szint megfelel IEC 1000-4
RF zavarok elleni védettség 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Elektromágneses kibocsátás elleni védettség 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Harmonikus áram kibocsátási limit 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Összesen megfelel IEC 61000-4-12
Feszültségkimaradás 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
GOST
C-Tick.1
UL-Aex
CCC
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN/IEC 60947-5
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz megfelel EN/IEC 60068-2-30
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…40 °C (nélkül)
40…50 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként)
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-25…70 °C megfelel EN/IEC 60947-5
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
> 1000 m 2,2% áramcsökkenéssel a további 100 méteren
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,3 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
175,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,491 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|