|
|
|
ATS01N222RT
Altistart 01 lágyindító / lágyleállító, 22A, 15LE, 3f, 440…480VAC, 2 vezérelt fázis
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altistart 22
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lágyindító
|
Termék rendeltetési helye
|
Aszinkron motorok
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Egyszerű gép
|
Készülék rövid neve
|
ATS22
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
460 V - 14,8 bar, + 11,2 bar
|
Motorteljesítmény LE
|
10 LE, 3 fázis -460 V
15 LE, 3 fázis -460 V
|
IcL indítómotor teljesítménye
|
22 A
|
Felhasználási kategória
|
AC-5A megfelel EN/IEC 60947-5
|
Áramfelvétel
|
110 A névleges terheléssel
|
Indítás típusa
|
Indítás fűrészfog feszültséggel
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
124,5 W tranziens állapotban
4,5 W teljesítmény tartomány
|
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés
|
Hőnyelővel
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Integrált bypass
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
414…528 V
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz - 60...15 %
|
Hálózati frekvencia
|
47,5...63 Hz
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Vezérlőkör feszültség
|
Indítómotorba építve
|
Indítási idő
|
1 s / 100
5 s / 20
10 s / 10
1 – 10 s között állítható
|
Lassulási idő jel
|
Állítható 1 ... 10 s között
|
Indítónyomaték
|
30...80% (vonali tápfeszültségre közvetlenül kapcsolt motor indító nyomatéka)
|
Diszkrét bemenet típusa
|
Logika (LI1, LI2, feszültségemelés) leállítás, futtatás és erősítés az élesztési funkciókban <= 8 mA 27 kOhm
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24...40 V
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív LI1, LI2, feszültségemelés 0 állapotnál: < 5 V és <= 0.2 mA 1 állapotnál: > 13 V, >= 0.5 mA
|
Diszkrét kimeneti áram
|
2 A DC-14
3 A AC-15: B300
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Nyílt áramszedő logika LO1 indító el vége
Relé kimenetek R1A, R1C NO
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24 V (feszültség határértékek: 6...30 V) nyílt áramszedő logika
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA -6 V DC esetén relé kimenetek
|
Maximális kapcsolási áram
|
Relé kimenetek: 2 A -250 V AC cos phi = 0,5 és L/R = 20 ms indukciós terhelés
Relé kimenetek: 2 A -320...460 V DC cos phi = 0,5 és L/R = 20 ms indukciós terhelés
|
Megjelenítő típusa
|
1 LED (zöld) esetén start bemenet
1 LED (sárga) esetén nominális feszültség elérve
|
Meghúzási nyomaték
|
0,5 N.m
1,9…2,5 N.m
|
Villamos csatlakozás
|
4 m kábel - merev 1 1...10 mm² AWG 8...250 kcmil betápláló áramkör
Csavaros csatlakozók - merev kábelvég nélkül 1 0.5...2.6 mm² AWG 14...AWG 1 vezérlő áramkör
4 m kábel - merev 2 1...6 mm² AWG 10...AWG 18 betápláló áramkör
Csavaros csatlakozók - merev 2 0,5...2,5 mm² AWG 17...AWG 3 vezérlő áramkör
Csavaros csatlakozók - rugalmas kábelvéggel 1 0.5...10 mm² AWG 16...AWG 2 vezérlő áramkör
4 m kábel - rugalmas kábelvég nélkül 1 1.5...16 mm² AWG 8...250 kcmil betápláló áramkör
Csavaros csatlakozók - rugalmas kábelvég nélkül 1 0.5...2.6 mm² AWG 14...AWG 1 vezérlő áramkör
4 m kábel - rugalmas kábelvéggel 2 1...6 mm² AWG 10...AWG 18 betápláló áramkör
4 m kábel - rugalmas kábelvég nélkül 2 1.5 mm² AWG 10...AWG 18 betápláló áramkör
Csavaros csatlakozók - rugalmas kábelvég nélkül 2 0.5...10 mm² AWG 16...AWG 2 vezérlő áramkör
|
Jelölés
|
CE
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Magasság
|
154 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
131 mm
|
Nettó súly
|
0,56 kg
|
Kompatibilitási kód
|
ATS01N2
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Vezetett zavarkibocsátás mágneses mezők ipari frekvenciája megfelel CISPR 11
Vezetett zavarkibocsátás mágneses mezők ipari frekvenciája megfelel IEC 60947-4-3
Nedves ingadozó hullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-12
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
EMC védelem 3A szint megfelel EN 50082-1/2
EMC védelem mágneses mezők ipari frekvenciája megfelel EN 50083
Nagy energiájú vezetési szuszceptibilitás 3A szint megfelel IEC 1000-3-4
Nagy energiájú vezetési szuszceptibilitás 3A szint megfelel IEC 1000-4
RF zavarok elleni védettség 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Elektromágneses kibocsátás elleni védettség 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Harmonikus áram kibocsátási limit 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Összesen megfelel IEC 61000-4-12
Feszültségkimaradás 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CCC
C-Tick.1
GOST
CSA-Ex
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN/IEC 60947-5
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz megfelel EN/IEC 60068-2-30
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…40 °C (nélkül)
40…50 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként)
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-25…70 °C megfelel EN/IEC 60947-5
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
> 1000 m 2,2% áramcsökkenéssel a további 100 méteren
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,200 cm
|
1.csomag hossza
|
17,500 cm
|
1. csomag súlya
|
678,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,975 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|