|
|
|
ATS22C59Q
Altistart 22 lágyindító, 590A, 3f, 230…440VAC, 230VAC vezérlőfeszültség, Modbus RTU
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altistart 22
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lágyindító
|
Termék rendeltetési helye
|
Aszinkron motorok
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Szivattyúk és ventilátorok
|
Komponens neve
|
ATS22
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230...440 V -15...20 %
|
Motorteljesítmény kW
|
160 kW 230 V
315 kW 400 V
355 kW 440 V
|
Gyártóművi beállítási áram
|
560 A
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
251 W szabványos alkalmazásokhoz
|
Felhasználási kategória
|
AC-53B
|
Indítás típusa
|
Indítás nyomatékszabályozással (áram korlátozás = 3,5 In)
|
IcL indítómotor teljesítménye
|
590 A esetén csatlakozás a motorbetáplálás vezetékben szabványos alkalmazásokhoz
|
IP védettségi szint
|
IP04
|
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés
|
Hőnyelővel
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Belső kommunikáció
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
195…484 V
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz - 14,8 bar, + 11,2 bar
|
Hálózati frekvencia
|
45...67 Hz
|
Készülékcsatlakozás
|
A motor delta érintkezőihez
A motor tápvezetékében
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V -15...20 % 50/60 Hz
|
Vezérlőáramkör-fogyasztás
|
20 W
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Relé kimenetek R1 230 V futtatás, riasztás, kioldás, leállítva, nincs leállítva, indítás, üzemre kész C/O
Relé kimenetek R2 230 V futtatás, riasztás, kioldás, leállítva, nincs leállítva, indítás, üzemre kész C/O
|
Minimális kapcsolóáram
|
100 mA -12 V DC (relé kimenetek)
|
Maximális kapcsolási áram
|
5 A 250 V AC rezisztív 1 relé kimenetek
5 A 30 V DC rezisztív 1 relé kimenetek
2 A 250 V AC indukciós 0,4 20 ms relé kimenetek
2 A 30 V DC indukciós 7 ms relé kimenetek
|
Diszkrét bemenet száma
|
3
|
Diszkrét bemenet típusa
|
(LI1, LI2, LI3) logika, 5 mA 4.3 kOhm
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V <= 30 V
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív logika LI1, LI2, LI3 0 állapotnál: < 5 V és <= 2 mA 1 állapotnál: > 11 V, >= 5 mA
|
Kimeneti áram
|
0.4...1 Icl állítható
|
PTC szonda bemenet
|
750 Ohm
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
|
Csatlakozó típusa
|
1 RJ45
|
Kommunikációs adatkapcsolat
|
Soros
|
Fizikai interfész
|
RS485 több leágazással
|
Átviteli sebesség
|
4800, 9600 vagy 19200 bps
|
Telepített készülék
|
31
|
Védelem típusa
|
Fázis aszimmetria: tápvezeték
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: folyamatos LED egység
|
Jelölés
|
CE
|
Hűtés típusa
|
Kényszerített áramlás
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Magasság
|
455 mm
|
Szélesség
|
304 mm
|
Mélység
|
339,7 mm
|
Nettó súly
|
50 kg
|
Motor power range AC-3
|
110…220 kW -200…240 V 3 fázis
250…500 kW -380…440 V 3 fázis
|
Motor indító típus
|
Lágyindító
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Vezetett zavarkibocsátás B. szint megfelel IEC 60947-4-3
Nedves ingadozó hullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-12
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses kibocsátás elleni védettség 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Harmonikus áram kibocsátási limit 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Feszültségkimaradás 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CCC
C-Tick.1
CSA-Ex
GOST
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm konstans amplitúdó (f= 2…13 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
|
Zajszint
|
56 dB
|
Szennyezettségi fok
|
3. szint megfelel IEC 60664-1
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz megfelel EN/IEC 60068-2-30
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…40 °C (nélkül)
40…60 °C (2,2% áramcsökkenés fokonként)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
> 1000...< 2000 m 2,2% áramcsökkenéssel a további 100 méteren
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
54,864 cm
|
1. csomag szélessége
|
57,15 cm
|
1.csomag hossza
|
40,64 cm
|
1. csomag súlya
|
37 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|