Schneider-Electric
 
ATSU01N212LT picture- Schneider-electric
ATSU01N212LT
Altistart 01 lágyindító / lágyleállító TeSys U-hoz, 12A, 5,5kW, 3f, 200...480VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Termék vagy alkatrész típusa Lágyindító
Termék rendeltetési helye Aszinkron motorok
Termék specifikus alkalmazás Egyszerű gép
Készülék rövid neve ATSU01
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
[Us] névleges betáplálási feszültség 200...480 V - 14,8 bar, + 11,2 bar
Motorteljesítmény kW 2,2 kW, 3 fázis -230 V
5,5 kW, 3 fázis -400 V
3 kW, 3 fázis -230 V
Motorteljesítmény LE 3 LE, 3 fázis -230 V
7,5 LE, 3 fázis -460 V
IcL indítómotor teljesítménye 12 A
Felhasználási kategória AC-5A megfelel EN/IEC 60947-5
Áramfelvétel 65 mA
Indítás típusa Indítás fűrészfog feszültséggel
Teljesítményveszteség W-ben 1,5 W teljesítmény tartomány
121,5 W tranziens állapotban
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés Hőnyelővel
Rendelkezésre álló funkció Integrált bypass
Betáplálási feszültség korlátok 180…528 V
Betáplálási frekvencia 50...60 Hz - 60...15 %
Hálózati frekvencia 47,5...63 Hz
Kimeneti feszültség <= tápfeszültség
Vezérlőkör feszültség 24 V DC +/- 10 %
Indítási idő 1 s / 100
5 s / 20
10 s / 10
1 – 10 s között állítható
Lassulási idő jel Állítható 1 ... 10 s között
Indítónyomaték 30...80% (vonali tápfeszültségre közvetlenül kapcsolt motor indító nyomatéka)
Diszkrét bemenet típusa Logika (LI1, LI2, feszültségemelés) leállítás, futtatás és erősítés az élesztési funkciókban <= 8 mA 27 kOhm
Diszkrét bemeneti feszültség 24...40 V
Bemeneti/kimeneti elválasztás Táp és vezérlés között galvanikusan
Diszkrét bemeneti logika Pozitív LI1, LI2, feszültségemelés 0 állapotnál: < 5 V és <= 0.2 mA 1 állapotnál: > 13 V, >= 0.5 mA
Diszkrét kimeneti áram 2 A DC-14
3 A AC-15: B300
Diszkrét kimenet típusa Nyílt áramszedő logika LO1 indító el vége
Relé kimenetek R1A, R1C NO
Diszkrét kimeneti feszültség 24 V (feszültség határértékek: 6...30 V) nyílt áramszedő logika
Minimális kapcsolóáram 10 mA -6 V DC esetén relé kimenetek
Maximális kapcsolási áram Relé kimenetek: 2 A -320...460 V DC cos phi = 0,5 és L/R = 20 ms indukciós terhelés
Relé kimenetek: 2 A -250 V AC AC-15: B300 cos phi = 0,5 és L/R = 20 ms indukciós terhelés
Maximális kapcsolási feszültség 440 V relé kimenetek
Megjelenítő típusa 1 LED (zöld) esetén start bemenet
1 LED (sárga) esetén nominális feszültség elérve
Meghúzási nyomaték 1,9…2,5 N.m
0,5 N.m
Villamos csatlakozás 4 m kábel - merev 1 1...10 mm² AWG 8...250 kcmil betápláló áramkör
Csavaros csatlakozók - merev kábelvég nélkül 1 0.5...2.6 mm² AWG 14...AWG 1 vezérlő áramkör
4 m kábel - merev 2 1...6 mm² AWG 10...AWG 18 betápláló áramkör
Csavaros csatlakozók - merev 2 0,5...2,5 mm² AWG 17...AWG 3 vezérlő áramkör
Csavaros csatlakozók - rugalmas kábelvéggel 1 0.5...10 mm² AWG 16...AWG 2 vezérlő áramkör
4 m kábel - rugalmas kábelvég nélkül 1 1.5...16 mm² AWG 8...250 kcmil betápláló áramkör
Csavaros csatlakozók - rugalmas kábelvég nélkül 1 0.5...2.6 mm² AWG 14...AWG 1 vezérlő áramkör
4 m kábel - rugalmas kábelvéggel 2 1...6 mm² AWG 10...AWG 18 betápláló áramkör
4 m kábel - rugalmas kábelvég nélkül 2 1.5 mm² AWG 10...AWG 18 betápláló áramkör
Csavaros csatlakozók - rugalmas kábelvég nélkül 2 0.5...10 mm² AWG 16...AWG 2 vezérlő áramkör
Jelölés CE
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Magasság 234 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 150 mm
Nettó súly 0,34 kg
Motor power range AC-3 2,2…3 kW -200…240 V 3 fázis
4…6 kW -380…440 V 3 fázis
Motor indító típus Lágyindító
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett zavarkibocsátás mágneses mezők ipari frekvenciája megfelel CISPR 11
Vezetett zavarkibocsátás mágneses mezők ipari frekvenciája megfelel IEC 60947-4-3
Nedves ingadozó hullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-12
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
EMC védelem megfelel EN 50082-1/2
EMC védelem mágneses mezők ipari frekvenciája megfelel EN 50083
Nagy energiájú vezetési szuszceptibilitás 3A szint megfelel IEC 1000-3-4
Nagy energiájú vezetési szuszceptibilitás 3A szint megfelel IEC 1000-4
Elektromágneses kibocsátás elleni védettség 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Harmonikus áram kibocsátási limit 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Feszültségkimaradás 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetett zavarkibocsátás 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
RF zavarok elleni védettség 4B szint megfelel IEC 61000-4-12
Szabványok EN/IEC 60947-5
Terméktanúsítványok UL-Aex
CCC
C-Tick.1
CSA-Ex
IP védettségi szint IP20
Szennyezettségi fok 2 megfelel EN/IEC 60947-5
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Relatív páratartalom 5…95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz megfelel EN/IEC 60068-2-30
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…40 °C (nélkül)
40…50 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként)
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -25…70 °C megfelel EN/IEC 60947-5
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
> 1000 m 2,2% áramcsökkenéssel a további 100 méteren
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 17,5 cm
1.csomag hossza 15,0 cm
1. csomag súlya 453,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 14
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,889 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months