Schneider-Electric
 
ATV12H075M2TQ picture- Schneider-electric
ATV12H075M2TQ
variable speed drive ATV12 - 0.75kW -1hp -200..240V -1ph -w heat sink-lot of 14
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar 12
Termék vagy alkatrész típusa VAV szabályozó
Termék specifikus alkalmazás Egyszerű gép
Szerelési mód Cabinet mount
Kommunikációs port protokoll Modbus 32-bites bővítmények
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz +/- 5 V
[Us] névleges betáplálási feszültség 200...480 V -15...20 %
Névleges kimeneti áram 4,2 A
Motorteljesítmény LE 1 LE
Motorteljesítmény kW 0,75 kW
Motorteljesítmény LE 1 LE
EMC szűrő Integrált
IP védelmi fok IP20
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét bemenet száma 4
Diszkrét kimeneti szám 2
Analóg bemenetek száma 1
Analóg kimenetek szám 1
Relékimenetek száma 1
Fizikai interfész 2-vezetékes RS 486
Csatlakozó típusa 1 RJ45
Folyamatos kimeneti áram 4,2 A -4 kHz
Hozzáférés módszere Szerver Modbus soros kapcsolat
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia 0,5…400 Hz
Sebességtartomány 1…20
Mintavételi időtartam 20 ms, tűréshatár +/- 1 % esetén logika bemenet
10 ms esetén analóg bemenet
Linaeritási hiba +/- maximális érték 0,3 %-a esetén analóg bemenet
Frekvencia felbontás Analóg bemenet: 10 bit-es A/D átalakító
Dolly: 0,1 Hz
Időállandó 20 ms +/- 1 % reflex kimenethez
Átviteli sebesség 9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
38.4 kbit/s
Átviteli keret RTU
Címek száma 1…247
Adatformátum 8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás
Kommunikációs szolgáltatás Olvasási rögzítés-feljegyzések (03) 29 szó
Egyes regisztert ír (06) 29 szó
Többes regisztert (16) ír 27 szó
Több feljegyzés olvasása/írása (23) 4/4 szó
Olvasóeszköz azonosít (43)
Polarizáció típusa Nincs impedancia
4 quadrant operation possible False
Aszinkron motor vezérlőprofil Másodfokú feszültség/frekvenciaarány
Feszültség/frekvencia arány, (V/f)
Érzékelő nélküli fluxusvektor vezérlés
Maximum output frequency 4 kHz
Átmeneti túlnyomaték 150…170 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében
Gyorsítási és lassítási rámpák U
Lineáris 0-tól 999,9 s -ig
S
Motorcsúszás-kompenzáció A gyárban előre beállított
Állítható
Kapcsolási frekvencia 2...16 kHz állítható
4...16 kHz leértékelési faktorral
Névleges kapcsolási frekvencia 4 kHz
Leállás fékezéssel By DC injection
Brake chopper integrated False
Fázis áram 10,2 A -100 V (nagy igénybevétel)
8,5 A -125...250 V (nagy igénybevétel)
Maximális bemeneti áramerősség 8,5 A
Maximum output voltage 240 V
Látszólagos teljesítmény 2,0 kVA -240 V (nagy igénybevétel)
Maximális átmeneti áram 6,3 A ideig 60 s (nagy igénybevétel)
6,9 A ideig 2 s (nagy igénybevétel)
Hálózati frekvencia 50...60 Hz
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Feltáró vezeték Isc 1 kA
Base load current at high overload 4,2 A
Teljesítményveszteség W-ben Semleges: 44,0 W
With safety function Safely Limited Speed (SLS) False
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) False
With safety function Safe Operating Stop (SOS) False
With safety function Safe Position (SP) False
With safety function Safe programmable logic False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) False
With safety function Safe Stop 1 (SS1) False
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) False
With safety function Safe torque off (STO) False
With safety function Safely Limited Position (SLP) False
With safety function Safe Direction (SDI) False
Védelem típusa Tápvonali fáziskiesés
Alacsony tápfeszültségű vonal
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között
Túlmelegedés elleni védelem
Rövidzár-védelem
Felcserélt pólusú bemenőjelek megakadályozása
Hővédelem termikus túlterhelés relével
Meghúzási nyomaték 0,8 N.m
Szigetelés Villamos az energia és vezérlés között ???
Mennyiség készletenként 14 darabos készlet
Szélesség 72 mm
Magasság 130 mm
Mélység 131,2 mm
Nettó súly 0,8 kg
Környezet
Üzemi magasság > 1000...2000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
<= 1000 m nélkül
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Terméktanúsítványok NOM 117
CSA-Ex
C-Tick.1
UL-Aex
GOST
RCM
KCC
Jelölés CE
Szabványok UL 508 A
UL 618000-5-1
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IEC 61800-3 C1. kategória
Összeszerelés Hőnyelővel
Elektromágneses kompatibilitás EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Villamos tranziensek elleni védettség 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Feszültség/áramimpulzus megfelel IEC 61000-4-12
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...13 Hz
Túlfeszültség kategória I
Szabályzó hurok Állítható PID szabályzó
Elektromágneses kibocsátás Sugárzott kibocsátások 1. környezet C3 kategória megfelel IEC 61800-3 C1. kategória 2.5G shielded motor cable
Vezetett kibocsátások beépített EMC szűrővel 1. környezet C2 kategória megfelel IEC 61800-3 C1. kategória 2, 4 és 16 kHz shielded motor cable <5 m
Vezetett kibocsátások beépített EMC szűrővel 1. környezet C3 kategória megfelel IEC 61800-3 C1. kategória 2...12 kHz shielded motor cable <5 m
Vezetett kibocsátások beépített EMC szűrővel 1. környezet C3 kategória megfelel IEC 61800-3 C1. kategória 2 Gn shielded motor cable <10 m
Vezetett kibocsátások további tömítő készlettel 1. környezet C2 kategória megfelel IEC 61800-3 C1. kategória 4...16 kHz shielded motor cable <20 m
Vezetett kibocsátások további tömítő készlettel 1. környezet C3 kategória megfelel IEC 61800-3 C1. kategória 4...16 kHz shielded motor cable <50 m
Vezetett kibocsátások további tömítő készlettel 2. környezet C3 kategória megfelel IEC 61800-3 C1. kategória 4...16 kHz shielded motor cable <50 m
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f = 13…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1,6 mm (f = 3…13 Hz) - leszerelt meghajtó szimmetrikus DIN sínen - megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
5…95 % olvadóbiztosító betét nélkül megfelel IEC 60068-2-30
Zajszint 0 dB
Szennyezettségi fok 2
Szállításhoz szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…40 °C nélkül
40…60 °C 2,2% áramcsökkenés fokonként
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 20,000 cm
1. csomag szélessége 60,000 cm
1.csomag hossza 40,000 cm
1. csomag súlya 868,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 14
2.csomag magassága 20,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 14,096 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 84
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 96,904 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.