Diszkrét bemenet száma
|
4
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2
|
Analóg bemenetek száma
|
1
|
Analóg kimenetek szám
|
1
|
Relékimenetek száma
|
1
|
Fizikai interfész
|
2-vezetékes RS 486
|
Csatlakozó típusa
|
1 RJ45
|
Folyamatos kimeneti áram
|
4,2 A -4 kHz
|
Hozzáférés módszere
|
Szerver Modbus soros kapcsolat
|
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia
|
0,5…400 Hz
|
Sebességtartomány
|
1…20
|
Mintavételi időtartam
|
20 ms, tűréshatár +/- 1 % esetén logika bemenet
10 ms esetén analóg bemenet
|
Linaeritási hiba
|
+/- maximális érték 0,3 %-a esetén analóg bemenet
|
Frekvencia felbontás
|
Analóg bemenet: 10 bit-es A/D átalakító
Dolly: 0,1 Hz
|
Időállandó
|
20 ms +/- 1 % reflex kimenethez
|
Átviteli sebesség
|
9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
38.4 kbit/s
|
Átviteli keret
|
RTU
|
Címek száma
|
1…247
|
Adatformátum
|
8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Olvasási rögzítés-feljegyzések (03) 29 szó
Egyes regisztert ír (06) 29 szó
Többes regisztert (16) ír 27 szó
Több feljegyzés olvasása/írása (23) 4/4 szó
Olvasóeszköz azonosít (43)
|
Polarizáció típusa
|
Nincs impedancia
|
4 quadrant operation possible
|
False
|
Aszinkron motor vezérlőprofil
|
Érzékelő nélküli fluxusvektor vezérlés
Feszültség/frekvencia arány, (V/f)
Másodfokú feszültség/frekvenciaarány
|
Maximum output frequency
|
4 kHz
|
Átmeneti túlnyomaték
|
150…170 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
S
U
Lineáris 0-tól 999,9 s -ig
|
Motorcsúszás-kompenzáció
|
A gyárban előre beállított
Állítható
|
Kapcsolási frekvencia
|
2...16 kHz állítható
4...16 kHz leértékelési faktorral
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
4 kHz
|
Leállás fékezéssel
|
By DC injection
|
Brake chopper integrated
|
False
|
Fázis áram
|
10,2 A -100 V (nagy igénybevétel)
8,5 A -125...250 V (nagy igénybevétel)
|
Maximális bemeneti áramerősség
|
8,5 A
|
Maximum output voltage
|
240 V
|
Látszólagos teljesítmény
|
2,0 kVA -240 V (nagy igénybevétel)
|
Maximális átmeneti áram
|
6,3 A ideig 60 s (nagy igénybevétel)
6,9 A ideig 2 s (nagy igénybevétel)
|
Hálózati frekvencia
|
50...60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Feltáró vezeték Isc
|
1 kA
|
Base load current at high overload
|
4,2 A
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
Semleges: 44,0 W
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
False
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
False
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
False
|
With safety function Safe Position (SP)
|
False
|
With safety function Safe programmable logic
|
False
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
False
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
False
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
False
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
False
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
False
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
False
|
Védelem típusa
|
Tápvonali fáziskiesés
Alacsony tápfeszültségű vonal
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között
Túlmelegedés elleni védelem
Rövidzár-védelem
Felcserélt pólusú bemenőjelek megakadályozása
Hővédelem termikus túlterhelés relével
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m
|
Szigetelés
|
Villamos az energia és vezérlés között ???
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Szélesség
|
72 mm
|
Magasság
|
143 mm
|
Mélység
|
102,2 mm
|
Nettó súly
|
0,7 kg
|
Üzemi magasság
|
> 1000...2000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
<= 1000 m nélkül
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Terméktanúsítványok
|
NOM 117
CSA-Ex
C-Tick.1
UL-Aex
GOST
RCM
KCC
|
Jelölés
|
CE
|
Szabványok
|
UL 508 A
UL 618000-5-1
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IEC 61800-3 C1. kategória
|
Összeszerelés
|
Szerelvénylapon
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Villamos tranziensek elleni védettség 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Feszültség/áramimpulzus megfelel IEC 61000-4-12
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Túlfeszültség kategória
|
I
|
Szabályzó hurok
|
Állítható PID szabályzó
|
Elektromágneses kibocsátás
|
Sugárzott kibocsátások 1. környezet C3 kategória megfelel IEC 61800-3 C1. kategória 2.5G shielded motor cable
Vezetett kibocsátások beépített EMC szűrővel 1. környezet C2 kategória megfelel IEC 61800-3 C1. kategória 2, 4 és 16 kHz shielded motor cable <5 m
Vezetett kibocsátások beépített EMC szűrővel 1. környezet C3 kategória megfelel IEC 61800-3 C1. kategória 2...12 kHz shielded motor cable <5 m
Vezetett kibocsátások beépített EMC szűrővel 1. környezet C3 kategória megfelel IEC 61800-3 C1. kategória 2 Gn shielded motor cable <10 m
Vezetett kibocsátások további tömítő készlettel 1. környezet C2 kategória megfelel IEC 61800-3 C1. kategória 4...16 kHz shielded motor cable <20 m
Vezetett kibocsátások további tömítő készlettel 1. környezet C3 kategória megfelel IEC 61800-3 C1. kategória 4...16 kHz shielded motor cable <50 m
Vezetett kibocsátások további tömítő készlettel 2. környezet C3 kategória megfelel IEC 61800-3 C1. kategória 4...16 kHz shielded motor cable <50 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f = 13…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1,6 mm (f = 3…13 Hz) - leszerelt meghajtó szimmetrikus DIN sínen - megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
5…95 % olvadóbiztosító betét nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
Zajszint
|
0 dB
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Szállításhoz szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…40 °C nélkül
40…60 °C 2,2% áramcsökkenés fokonként
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|