Schneider-Electric
 
ATV320D11N4B picture- Schneider-electric
ATV320D11N4B
Altivar Machine ATV320 frekvenciaváltó, 11kW, 3f, 400VAC, Modbus/CANopen, IP20, könyv kivitel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar Machine ATV320
Termék vagy alkatrész típusa VAV szabályozó
Termék specifikus alkalmazás Összetett gépek
Különböző Standard változat
Meghajtó formátuma Könyv
Szerelési mód Kihúzható
Kommunikációs port protokoll Modbus soros kapcsolat
CANopen, CANmotion
Kiegészítő kártya Kommunikációs modul, CANopen, CANmotion
Kommunikációs modul, EtherCAT
Kommunikációs modul, Profibus DP V1
Kommunikációs modul, Profinet
Kommunikációs modul, Ethernet Powerlink
Kommunikációs modul, Ethernet/IP Explicit
Kommunikációs modul, DeviceNet terepi busz
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...500 V -15...20 %
Névleges kimeneti áram 27,7 A
Motorteljesítmény kW 11 kW esetén nagy igénybevétel
EMC szűrő Class C3 EMC filter integrated
IP védelmi fok IP20
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét bemenet száma 7
Diszkrét bemenet típusa STO safe torque off funkció, 24 V DC, impedancia: 1.5 kOhm
DI1...DI6 logika bemenet, 24 V DC (30 V)
DI5 programozható impulzus bemenetként: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
Diszkrét bemeneti logika Pozitív logika (forrás)
Negatív logika (nyelő)
Diszkrét kimeneti szám 3
Diszkrét kimenet típusa Nyílt áramszedő DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Nyílt áramszedő DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Analóg bemenetek száma 3
Analóg bemenet típusa AI1 feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 30 kOhm, felbontás 10 bit
AI2 bipoláris különbségi feszültség: +/- 10 V DC, impedancia: 30 kOhm, felbontás 10 bit
AI3 áram: 0...20 mA (vagy 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA vagy más konfigurációs minta), impedancia: 250 Ohm, felbontás 10 bit
Analóg kimenetek szám 1
Analóg kimeneti típusa Szoftverrel konfigurálható áram AQ1: 0...20 mA impedancia 800 Ohm, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható feszültség AQ1: 0...10 V DC impedancia 470 Ohm, felbontás 10 bit
Relékimenet típusa Konfigurálható relé logika R1A 1 NO villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R1B 1 NC villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R1C
Konfigurálható relé logika R2A 1 NO villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R2C
Maximális kapcsolási áram Relé kimenet R1A, R1B, R1C mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -250 V AC
Relé kimenet R1A, R1B, R1C mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1A, R1B, R1C, R2A, R2C mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R1A, R1B, R1C, R2A, R2C mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
Relé kimenet R2A, R2C mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 A -250 V AC
Relé kimenet R2A, R2C mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 A -320...460 V DC
Minimális kapcsolóáram Relé kimenet R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA -24 V DC
Hozzáférés módszere Slave CANopen, CANmotion
4 quadrant operation possible True
Aszinkron motor vezérlőprofil Feszültség/frekvencia arány, 5 pontos
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, szabványos
Feszültség/frekvencia arány - energiamegtakarítás, kvadratikus U/f
Flux vector control without sensor - Energy Saving
Feszültség/frekvencia arány, 2 pontos
Szinkronmotor vezérlőprofil Vektorvezérlés szenzor nélkül
Átmeneti túlnyomaték 170…200 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében
Maximum output frequency 0,599 kHz
Gyorsítási és lassítási rámpák Lineáris
U
S
CUS
Meredekség váltás
Acceleration/deceleration ramp adaptation
Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
Motorcsúszás-kompenzáció Automatikus terhelés-független
0...300 %-ig állítható
Nem áll rendelkezésre feszültség/frekvencia arányban (2 vagy 5 pont)
Kapcsolási frekvencia 2...16 kHz állítható
4...16 kHz leértékelési faktorral
Névleges kapcsolási frekvencia 4 kHz
Leállás fékezéssel By DC injection
Brake chopper integrated True
Fázis áram 36,6 A -3 V (nagy igénybevétel)
25,6 A -525...600 V (nagy igénybevétel)
Maximális bemeneti áramerősség 36,6 A
Maximum output voltage 500 V
Látszólagos teljesítmény 22,2 kVA -525...600 V (nagy igénybevétel)
Hálózati frekvencia 50...60 Hz
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Feltáró vezeték Isc 22 kA
Base load current at high overload 3,3 A
Teljesítményveszteség W-ben Ventilátor: 370 W -3 V 4 kHz
With safety function Safely Limited Speed (SLS) True
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) False
With safety function Safe Operating Stop (SOS) False
With safety function Safe Position (SP) False
With safety function Safe programmable logic False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) False
With safety function Safe Stop 1 (SS1) True
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) False
With safety function Safe torque off (STO) True
With safety function Safely Limited Position (SLP) False
With safety function Safe Direction (SDI) False
Védelem típusa Bemeneti védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Rövidzár-védelem: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
Szélesség 180 mm
Magasság 404,0 mm
Mélység 232,0 mm
Nettó súly 6,8 kg
Környezet
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Terméktanúsítványok CE
ATEX Cat 3G
NOM 117
GOST
EAC
RCM
KCC
Jelölés CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
Szabványok IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Feszültség/áramimpulzus megfelel IEC 61000-4-12
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Hűtőlevegő mennyiség 156,0 m3/h
Túlfeszültség kategória III
Szabályzó hurok Állítható PID szabályzó
Sebességpontosság +/- 10 % (névleges csúszás) 0.2 Tn - Tn között
Szennyezettségi fok 2
Szállításhoz szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…50 °C nélkül
50…60 °C leértékelési faktorral
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 23,000 cm
1. csomag szélessége 42,000 cm
1.csomag hossza 27,200 cm
1. csomag súlya 8,787 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 47,860 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Frissíthetőség Frissített részegységek érhetők el