|
|
|
ATV630D45N4
Altivar Process ATV630 frekvenciaváltó, 45kW, 3f, 400VAC, IP21, falra szerelhető
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar Process ATV600
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
VAV szabályozó
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Folyamat és alkalmazások
|
Készülék rövid neve
|
ATV650
|
Különböző
|
Standard változat
|
Termék rendeltetési helye
|
Aszinkron motorok
Szinkron motorok
|
EMC szűrő
|
Integrált mellett 50 m maximális mottorkábel hossz megfelel EN/IEC 61800-3 C3 kategória
Integrált mellett 150 m maximális mottorkábel hossz megfelel EN/IEC 61800-3 C4 kategória
|
IP védettségi szint
|
IP21 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IP21 megfelel MSZ EN 60529
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
380...480 V
|
Védelmi fok
|
UL type A megfelel UL 508 A
|
Hűtés típusa
|
Kényszerített áramlás
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz - 60...15 %
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
380...480 V -15...20 %
|
Motorteljesítmény kW
|
45 kW (normál igénybevétel)
37 kW (nagy igénybevétel)
|
Motorteljesítmény LE
|
60 LE normál igénybevétel
50 LE nagy igénybevétel
|
Fázis áram
|
79,8 A -3 V (normál igénybevétel)
69,1 A -48 V (normál igénybevétel)
67,1 A -3 V (nagy igénybevétel)
59 A -48 V (nagy igénybevétel)
|
Feltáró vezeték Isc
|
50 kA
|
Látszólagos teljesítmény
|
57,4 kVA -48 V (normál igénybevétel)
49,1 kVA -48 V (nagy igénybevétel)
|
Folyamatos kimeneti áram
|
88 A -4 kHz esetén normál igénybevétel
74,5 A -4 kHz esetén nagy igénybevétel
|
Aszinkron motor vezérlőprofil
|
Optimized torque mode
Constant torque standard
Variable torque standard
|
Szinkronmotor vezérlőprofil
|
Állandó mágneses motor
Synchronous reluctance motor
|
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia
|
0,1…500 Hz
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
4 kHz
|
Kapcsolási frekvencia
|
2...12 kHz állítható
4...12 kHz leértékelési faktorral
|
Biztonsági funkció
|
STO (biztonságos nyomaték KI) SIL 3
|
Diszkrét bemeneti logika
|
16 előre beállított sebesség
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus soros kapcsolat
Ethernet
Modbus TCP
|
Kiegészítő kártya
|
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Profibus DP V1
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Profinet
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, DeviceNet terepi busz
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Modbus TCP/IP
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen gépbusz RJ45
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen, CANmotion SUB-D 9
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen, CANmotion csavaros kivezetések
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás/C csatlakozónyílás: logikai és analóg I/O bővítőmodul
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás/C csatlakozónyílás: kimeneti relé bővítőmodul
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain
Kommunikációs modul, BACnet MS/TP
Kommunikációs modul, Ethernet Powerlink
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Kihúzható
|
Maximális átmeneti áram
|
96,8 A ideig 60 s (normál igénybevétel)
111,8 A ideig 60 s (nagy igénybevétel)
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
Diszkrét kimeneti szám
|
0
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Relé kimenetek R1A, R1B, R1C 26,4 V AC 3000 mA
Relé kimenetek R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relé kimenetek R2A, R2C 26,4 V AC 5000 mA
Relé kimenetek R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relé kimenetek R3A, R3C 26,4 V AC 5000 mA
Relé kimenetek R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Engedélyezhető ideiglenes áram növekedés
|
1.1 x In ideig 60 s (normál igénybevétel)
1,5 x In ideig 60 s (nagy igénybevétel)
|
Motorcsúszás-kompenzáció
|
Állítható
Em áll rendelkezésre állandó mágneses motorban
Automatikus terhelés-független
Elnyomható
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
Lineáris elválasztás állítható 0,01…9999 s között
|
Fizikai interfész
|
Ethernet
2-vezetékes RS 486
|
Leállás fékezéssel
|
By DC injection
|
Védelem típusa
|
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
STO: motor
Motoros fázismegszakítások: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
STO: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Motoros fázismegszakítások: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Megszaladás (2 beállított pont): hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
|
Átviteli sebesség
|
10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
|
Frekvencia felbontás
|
Dolly: 0,1 Hz
Analóg bemenet: 0.012/50 Hz
|
Átviteli keret
|
RTU
|
Villamos csatlakozás
|
Vezérlés: eltávolítható csavar terminál blokk 0.5...10 mm²/AWG 20...AWG 17
Kis fedél: csavaros kapcsok 35 mm²/AWG 20
Motor: csavaros kapcsok 5 mm²/AWG 1...250 kcmil
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45 (a felső részen) esetén Ethernet Modbus TCP/IP
RJ45 (a felső részen) esetén Modbus soros kapcsolat
|
Adatformátum
|
8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás
|
Polarizáció típusa
|
Nincs impedancia
|
Váltási mód
|
Félduplex, teljes duplex, automatikus negálás Ethernet Modbus TCP/IP
|
Címek száma
|
1…247 esetén Modbus soros kapcsolat
|
Hozzáférés módszere
|
Slave Modbus TCP
|
Tápellátás
|
Külső táplálás logikai bemenetekhez: 24 V DC elkülönítetlen (19…30 V), <1,25 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Li elem: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
Helyi jelzés
|
Helyi üzemmód (LMO): 46 LED
Vészhelyzeti üzemmód: 46 LED (zöld)
Hálózati kommunikáció (MNS): 5 LED (zöld)
Feszültségek jelenléte (OK): 1 LED (piros)
|
Szélesség
|
226 mm
|
Magasság
|
673 mm
|
Mélység
|
271 mm
|
Nettó súly
|
28,7 kg
|
Analóg bemenetek száma
|
3
|
Analóg bemenet típusa
|
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 31.5 kOhm, felbontás 12 bit
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, felbontás 12 bit
AI2 feszültség - analóg bemenet: - 10...10 V DC, impedancia: 31.5 kOhm, felbontás 12 bit
|
Diszkrét bemenet száma
|
8
|
Diszkrét bemenet típusa
|
DI7, DI9 programozható impulzus bemenetként: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
|
Bemeneti kompatibilitás
|
DI1...DI6: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
DI5, DI6: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 664
STOA, STOB: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív logika (forrás) (DI1...DI9), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (DI1...DI9), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
|
Analóg kimenetek szám
|
2
|
Analóg kimeneti típusa
|
Szoftverrel konfigurálható feszültség AQ1, AQ3: 0...10 V DC impedancia 470 Ohm, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram AQ1, AQ3: 0...20 mA, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram DQ-, DQ+: 30 V DC
Szoftverrel konfigurálható áram DQ-, DQ+: 100 mA
|
Mintavételi időtartam
|
2 ms +/- 0.5 % (DI1...DI4) - diszkrét bemenet
5 ms +/- 1 % (DI5, DI6) - diszkrét bemenet
5 ms +/- 0,1% (AI1, AI2, AI3) - analóg bemenet
10 ms +/- 1 % (AO1) - analóg kimenet
|
Pontosság
|
+/- 0,6% AI1, AI2, AI3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg bemenet
+/- 1 % AO1, AO2 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg kimenet
|
Linaeritási hiba
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15% a legnagyobb értékre esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
AO1, AO2: +/- 0,2% esetén analóg kimenet
|
Relékimenetek száma
|
3
|
Relékimenet típusa
|
Konfigurálható relé logika R1: hibarelé NO/NC villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R2: szekvenciarelé NO villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R3: szekvenciarelé NO villamos tartósság 100000 ciklus
|
Frissítési idő
|
Relé kimenet (R1, R2, R4): 5 ms (+/- 0.5 %)
|
Minimális kapcsolóáram
|
Relé kimenet R1, R2, R4: 5 mA -24 V DC
|
Maximális kapcsolási áram
|
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -250 V AC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
|
Szigetelés
|
Táp és vezérlő kapcsok között
|
Maximum output frequency
|
500 kHz
|
Maximális bemeneti áramerősség
|
79,8 A
|
Variable speed drive application selection
|
Épület - HVAC centrifugális kompresszor
Élelmiszer feldolgozóipar egyéb alkalmazások
Ásvány- és fémbányászat ventilátor
Ásvány- és fémbányászat szivattyú
Olaj- és gázipar ventilátor
Víz és szennyvíz egyéb alkalmazások
Épület - HVAC csavarkompresszor
Élelmiszer feldolgozóipar szivattyú
Élelmiszer feldolgozóipar ventilátor
Élelmiszer feldolgozóipar automatizálás
Olaj- és gázipar elektromos merülőszivattyú (ESP)
Olaj- és gázipar vízsugárszivattyú
Olaj- és gázipar repülőgép-tüzelőanyag szivattyú
Olaj- és gázipar kompresszor finomítóhoz
Víz és szennyvíz centrifugális szivattyú
Víz és szennyvíz pozitív térfogat-kiszorításos szivattyú
Víz és szennyvíz elektromos merülőszivattyú (ESP)
Víz és szennyvíz csavarszivattyú
Víz és szennyvíz teknő kompresszor
Víz és szennyvíz csavarkompresszor
Víz és szennyvíz centrifugális kompresszor
Víz és szennyvíz ventilátor
Víz és szennyvíz szállítószalag
Víz és szennyvíz keverő
|
Motor power range AC-3
|
30…50 kW -380…440 V 3 fázis
30…50 kW -480…500 V 3 fázis
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Szekrény szerelése
|
Falra szerelt
|
Környezet
Szigetelési ellenállás
|
> 1 MOhm 50/60 Hz
|
Zajszint
|
63,5 dB megfelel 89/336/EEC
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
Semleges áramvezetés: 121 W -3 V 4 kHz
Kényszerített áramlás: 943 W -3 V 4 kHz
|
Hűtőlevegő mennyiség
|
240 m3/h
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Maximum THDI
|
<48 % hibásból OK állapotba megfelel IEC 61000-3-12
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
|
Rezgési ellenállás
|
1,6 mm (f= 2…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-15…50 °C (nélkül)
50…60 °C (leértékelési faktorral)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
1000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
B
ATEX zone 2
CSA-Ex
TÜV-NURTL
DNV Marine
|
Jelölés
|
CE
|
Szabványok
|
UL 508 A
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3 2-es környezet C3 kategória
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3-4
IEC 61508-1
IEC 158-1
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szabályzó hurok
|
Állítható PID szabályzó
|
Zajszint
|
63,5 dB
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
42 cm
|
1. csomag szélessége
|
33 cm
|
1.csomag hossza
|
83 cm
|
1. csomag súlya
|
33 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Frissíthetőség
|
Frissített részegységek érhetők el
|
|
|