|
|
|
ATV650U30N4
Altivar Process ATV650 frekvenciaváltó, 3kW, 3f, 400VAC, IP55, falra szerelhető
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar Process ATV600
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
VAV szabályozó
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Folyamat és alkalmazások
|
Készülék rövid neve
|
ATV650
|
Különböző
|
Standard változat
|
Termék rendeltetési helye
|
Aszinkron motorok
Szinkron motorok
|
EMC szűrő
|
Integrált mellett 50 m maximális mottorkábel hossz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C3 kategória
Integrált mellett 150 m maximális mottorkábel hossz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C4 kategória
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
IP55 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
380...480 V
|
Hűtés típusa
|
Kényszerített áramlás
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz - 60...15 %
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
380...480 V -15...20 %
|
Motorteljesítmény kW
|
2,2 kW (nagy igénybevétel)
3,0 kW (normál igénybevétel)
|
Motorteljesítmény LE
|
2 LE nagy igénybevétel
3 LE nagy igénybevétel
|
Fázis áram
|
3,8 A -48 V (normál igénybevétel)
3,1 A -3 V (nagy igénybevétel)
2,9 A -48 V (nagy igénybevétel)
5,8 A -3 V (normál igénybevétel)
|
Feltáró vezeték Isc
|
50 kA
|
Látszólagos teljesítmény
|
2,4 kVA -48 V (nagy igénybevétel)
4,2 kVA -48 V (normál igénybevétel)
|
Folyamatos kimeneti áram
|
4 A -4 kHz esetén nagy igénybevétel
7,2 A -4 kHz esetén normál igénybevétel
|
Aszinkron motor vezérlőprofil
|
Variable torque standard
Optimized torque mode
Variable torque standard
|
Szinkronmotor vezérlőprofil
|
Synchronous reluctance motor
Állandó mágneses motor
|
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia
|
0,1…500 Hz
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
4 kHz
|
Kapcsolási frekvencia
|
4...12 kHz leértékelési faktorral
2...12 kHz állítható
|
Biztonsági funkció
|
STO (biztonságos nyomaték KI) SIL 3
|
Diszkrét bemeneti logika
|
16 előre beállított sebesség
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus soros kapcsolat
Ethernet
Modbus soros kapcsolat
|
Kiegészítő kártya
|
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Profinet
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, DeviceNet terepi busz
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Modbus TCP/IP
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen gépbusz RJ45
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen, CANmotion SUB-D 9
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen, CANmotion csavaros kivezetések
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás/C csatlakozónyílás: logikai és analóg I/O bővítőmodul
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás/C csatlakozónyílás: kimeneti relé bővítőmodul
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain
Kommunikációs modul, BACnet MS/TP
Kommunikációs modul, Ethernet Powerlink
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Profibus DP V1
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Kihúzható
|
Maximális átmeneti áram
|
6,2 A ideig 60 s (normál igénybevétel)
8,4 A ideig 60 s (nagy igénybevétel)
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
Diszkrét kimeneti szám
|
0
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Relé kimenetek R1A, R1B, R1C 26,4 V AC 3000 mA
Relé kimenetek R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relé kimenetek R2A, R2C 26,4 V AC 5000 mA
Relé kimenetek R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relé kimenetek R3A, R3C 26,4 V AC 5000 mA
Relé kimenetek R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Engedélyezhető ideiglenes áram növekedés
|
1,5 x In ideig 60 s (nagy igénybevétel)
1.1 x In ideig 60 s (normál igénybevétel)
|
Motorcsúszás-kompenzáció
|
Állítható
Em áll rendelkezésre állandó mágneses motorban
Automatikus terhelés-független
Állítható
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
Lineáris elválasztás állítható 0,01…9999 s között
|
Fizikai interfész
|
Ethernet
2-vezetékes RS 486
|
Leállás fékezéssel
|
By DC injection
|
Védelem típusa
|
STO: motor
Motoros fázismegszakítások: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
STO: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Motoros fázismegszakítások: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Megszaladás (2 beállított pont): hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
|
Átviteli sebesség
|
10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
|
Frekvencia felbontás
|
Analóg bemenet: 0.012/50 Hz
Dolly: 0,1 Hz
|
Átviteli keret
|
RTU
|
Villamos csatlakozás
|
Kis fedél: csavaros kapcsok 4 mm²/AWG 12...AWG 1
Motor: csavaros kapcsok 4 mm²/AWG 12...AWG 1
Vezérlés: eltávolítható csavar terminál blokk 0.5...10 mm²/AWG 20...AWG 17
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45 (a felső részen) esetén Modbus soros kapcsolat
RJ45 (a felső részen) esetén Ethernet Modbus TCP/IP
|
Adatformátum
|
8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás
|
Polarizáció típusa
|
Nincs impedancia
|
Váltási mód
|
Félduplex, teljes duplex, automatikus negálás Ethernet Modbus TCP/IP
|
Címek száma
|
1…247 esetén Modbus soros kapcsolat
|
Hozzáférés módszere
|
Slave Modbus TCP
|
Tápellátás
|
Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Li elem: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Külső táplálás logikai bemenetekhez: 24 V DC elkülönítetlen (19…30 V), <1,25 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
Helyi jelzés
|
Vészhelyzeti üzemmód: 46 LED (zöld)
Hálózati kommunikáció (MNS): 5 LED (zöld)
Feszültségek jelenléte (OK): 1 LED (piros)
Helyi üzemmód (LMO): 46 LED
|
Szélesség
|
264 mm
|
Magasság
|
678 mm
|
Mélység
|
272 mm
|
Nettó súly
|
10,6 kg
|
Analóg bemenetek száma
|
3
|
Analóg bemenet típusa
|
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 31.5 kOhm, felbontás 12 bit
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, felbontás 12 bit
AI2 feszültség - analóg bemenet: - 10...10 V DC, impedancia: 31.5 kOhm, felbontás 12 bit
|
Diszkrét bemenet száma
|
8
|
Diszkrét bemenet típusa
|
DI7, DI9 programozható impulzus bemenetként: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
|
Bemeneti kompatibilitás
|
DI5, DI6: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 664
STOA, STOB: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 61131-2 : 2003
DI1...DI6: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív logika (forrás) (DI1...DI9), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (DI1...DI9), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
|
Analóg kimenetek szám
|
2
|
Analóg kimeneti típusa
|
Szoftverrel konfigurálható feszültség AQ1, AQ3: 0...10 V DC impedancia 470 Ohm, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram AQ1, AQ3: 0...20 mA, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram DQ-, DQ+: 30 V DC
Szoftverrel konfigurálható áram DQ-, DQ+: 100 mA
|
Mintavételi időtartam
|
5 ms +/- 1 % (DI5, DI6) - diszkrét bemenet
5 ms +/- 0,1% (AI1, AI2, AI3) - analóg bemenet
10 ms +/- 1 % (AO1) - analóg kimenet
2 ms +/- 0.5 % (DI1...DI4) - diszkrét bemenet
|
Pontosság
|
+/- 1 % AO1, AO2 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg kimenet
+/- 0,6% AI1, AI2, AI3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg bemenet
|
Linaeritási hiba
|
AO1, AO2: +/- 0,2% esetén analóg kimenet
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15% a legnagyobb értékre esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
|
Relékimenetek száma
|
3
|
Relékimenet típusa
|
Konfigurálható relé logika R2: szekvenciarelé NO villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R3: szekvenciarelé NO villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R1: hibarelé NO/NC villamos tartósság 100000 ciklus
|
Frissítési idő
|
Relé kimenet (R1, R2, R4): 5 ms (+/- 0.5 %)
|
Minimális kapcsolóáram
|
Relé kimenet R1, R2, R4: 5 mA -24 V DC
|
Maximális kapcsolási áram
|
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -250 V AC
|
Szigetelés
|
Táp és vezérlő kapcsok között
|
Maximum output frequency
|
500 kHz
|
Maximális bemeneti áramerősség
|
5,8 A
|
Variable speed drive application selection
|
Épület - HVAC centrifugális kompresszor
|
Motor power range AC-3
|
2,2…3 kW -380…440 V 3 fázis
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Szekrény szerelése
|
Falra szerelt
|
Környezet
Szigetelési ellenállás
|
> 1 MOhm 50/60 Hz
|
Zajszint
|
52 dB megfelel 89/336/EEC
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Maximum THDI
|
<48 % teljes terhelés megfelel IEC 61000-3-12
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 2…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
40…50 °C (leértékelési faktorral)
-15…40 °C (nélkül)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Üzemi magasság
|
1000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
<= 1000 m nélkül
|
Terméktanúsítványok
|
ACA TS
UL-Aex
DNV Marine
BV
TÜV-NURTL
CSA-Ex
B
|
Jelölés
|
CE
|
Szabványok
|
IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3-4
IEC 61508-1
IEC 158-1
UL 508 A
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szabályzó hurok
|
Állítható PID szabályzó
|
Zajszint
|
52 dB
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
54 cm
|
1. csomag szélessége
|
39,2 cm
|
1.csomag hossza
|
80 cm
|
1. csomag súlya
|
21 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Frissíthetőség
|
Frissített részegységek érhetők el
|
|
|