Schneider-Electric
 
ATV930D45N4 picture- Schneider-electric
ATV930D45N4
Altivar Process ATV930 frekvenciaváltó, 45kW, 3f, 400VAC, IP21, falra szerelhető, fékező egységgel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar Process ATV991
Készülék alkalmazás Ipari gépek
Termék vagy alkatrész típusa VAV szabályozó
Termék rendeltetési helye Szinkron motorok
Aszinkron motorok
Termék specifikus alkalmazás Process for industrial
Különböző Standard változat
With braking chopper
Hálózati fázisok száma 3 fázis
Szerelési mód Kihúzható
Kommunikációs port protokoll Ethernet/IP Explicit
Modbus soros kapcsolat
Modbus TCP
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...480 V -15...20 %
Motorteljesítmény kW 45,0 kW esetén normál igénybevétel
37,0 kW esetén nagy igénybevétel
Folyamatos kimeneti áram 88 A -4 kHz esetén normál igénybevétel
74,5 A -4 kHz esetén nagy igénybevétel
EMC szűrő Integrált
With EMC plate option
IP védelmi fok IP21
Védelmi fok UL type A
Option module A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén Profibus DP V1
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén Profinet
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén DeviceNet terepi busz
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén EtherCAT
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen gépbusz RJ45
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen, CANmotion SUB-D 9
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen, CANmotion csavaros kivezetések
B csatlakozónyílás: logikai és analóg I/O bővítőmodul
B csatlakozónyílás: kimeneti relé bővítőmodul
B csatlakozónyílás: 5 V digitális enkóder interfész modul
B csatlakozónyílás: analóg enkóder interfész modul
B csatlakozónyílás: rezolver enkóder interfész modul
Kommunikációs modul esetén Ethernet Powerlink
Diszkrét bemeneti logika 16 előre beállított sebesség
Aszinkron motor vezérlőprofil Constant torque standard
Optimized torque mode
Variable torque standard
Szinkronmotor vezérlőprofil Állandó mágneses motor
Synchronous reluctance motor
Maximum output frequency 599 Hz
Kapcsolási frekvencia 2...16 kHz állítható
4...16 kHz leértékelési faktorral
Névleges kapcsolási frekvencia 4 kHz
Fázis áram 79,8 A -3 V (normál igénybevétel)
67,1 A -3 V (nagy igénybevétel)
69,1 A -48 V (normál igénybevétel)
59,0 A -48 V (nagy igénybevétel)
Látszólagos teljesítmény 57,4 kVA -48 V (normál igénybevétel)
49,1 kVA -48 V (nagy igénybevétel)
Maximális átmeneti áram 105,6 A ideig 60 s (normál igénybevétel)
111,8 A ideig 60 s (nagy igénybevétel)
Hálózati frekvencia 50...60 Hz
Feltáró vezeték Isc 50 kA
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét bemenet száma 10
Diszkrét bemenet típusa DI1...DI9 programozható, 24 V DC (<= 30 V), impedancia: 3.5 kOhm
DI7, DI9 programozható impulzus bemenetként: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
STOA, STOB safe torque off funkció, 24 V DC (<= 30 V), impedancia: > 2,2 kOhm
Diszkrét kimeneti szám 2
Diszkrét kimenet típusa Logika kimenet DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Impulzus kimenetként programozható DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
Logika kimenet DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Analóg bemenetek száma 3
Analóg bemenet típusa AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 30 kOhm, felbontás 12 bit
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA/4...20 mA, impedancia: 250 Ohm, felbontás 12 bit
Analóg kimenetek szám 2
Analóg kimeneti típusa Szoftverrel konfigurálható feszültség AQ1, AQ3: 0...10 V DC impedancia 470 Ohm, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram AQ1, AQ3: 0...20 mA impedancia 500 Ohm, felbontás 10 bit
Relékimenetek száma 3
Relékimenet típusa Konfigurálható relé logika R1: hibarelé NO/NC villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R2: szekvenciarelé NO villamos tartósság 1000000 ciklus
Konfigurálható relé logika R3: szekvenciarelé NO villamos tartósság 1000000 ciklus
Maximális kapcsolási áram Relé kimenet R1 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -250 V AC
Relé kimenet R1 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R1 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
Relé kimenet R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 A -250 V AC
Relé kimenet R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 A -320...460 V DC
Relé kimenet R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
Minimális kapcsolóáram Relé kimenet R1, R2, R4: 5 mA -24 V DC
Fizikai interfész Ethernet
2-vezetékes RS 486
Csatlakozó típusa 2 RJ45
1 RJ45
Hozzáférés módszere Slave Modbus TCP
Átviteli sebesség 10, 100 Mbits
4.8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
Átviteli keret RTU
Címek száma 1…247
Adatformátum 8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás
Polarizáció típusa Nincs impedancia
4 quadrant operation possible True
Gyorsítási és lassítási rámpák Lineáris elválasztás állítható 0,01…9999 s között
Motorcsúszás-kompenzáció Automatikus terhelés-független
Állítható
Em áll rendelkezésre állandó mágneses motorban
Elnyomható
Leállás fékezéssel By DC injection
Brake chopper integrated True
Maximális bemeneti áramerősség 79,8 A
Maximum output voltage 480,0 V
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Base load current at high overload 74,5 A
Base load current at low overload 88,0 A
Teljesítményveszteség W-ben Semleges áramvezetés: 121 W -3 V 4 kHz
Kényszerített áramlás: 943 W -3 V 4 kHz
With safety function Safely Limited Speed (SLS) True
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) True
With safety function Safe Operating Stop (SOS) False
With safety function Safe Position (SP) False
With safety function Safe programmable logic False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) False
With safety function Safe Stop 1 (SS1) True
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) False
With safety function Safe torque off (STO) True
With safety function Safely Limited Position (SLP) False
With safety function Safe Direction (SDI) False
Védelem típusa Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
STO: motor
Motoros fázismegszakítások: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
STO: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Motoros fázismegszakítások: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Megszaladás (2 beállított pont): hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
Mennyiség készletenként 1
Szélesség 226 mm
Magasság 673 mm
Mélység 274 mm
Nettó súly 28,7 kg
Villamos csatlakozás Vezérlés: csavaros kapcsok 0.5...10 mm²/AWG 20...AWG 17
Kis fedél: csavaros kapcsok 35 mm²/AWG 20
Motor: csavaros kapcsok 5 mm²/AWG 1...250 kcmil
Dekoratív keret: csavaros kapcsok 35 mm²/AWG 3...AWG 1/0
Átviteli ráta 10/100 Mbit/s esetén Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s esetén Modbus soros kapcsolat
Váltási mód Félduplex, teljes duplex, automatikus negálás Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Adatformátum 8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás esetén Modbus soros kapcsolat
Polarizáció típusa Nincs impedancia esetén Modbus soros kapcsolat
Címek száma 1…247 esetén Modbus soros kapcsolat
Tápellátás Külső táplálás logikai bemenetekhez: 24 V DC elkülönítetlen (19…30 V), <1,25 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Li elem: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Helyi jelzés Helyi üzemmód (LMO): 3 LED (többszínű)
Vészhelyzeti üzemmód: 5 LED (zöld)
Hálózati kommunikáció (MNS): 2 LED (zöld)
Feszültségek jelenléte (OK): 1 LED (piros)
Bemeneti kompatibilitás DI1...DI9: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 61131-2 : 2003
DI7, DI9: pulzus bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 664
STOA, STOB: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 61131-2 : 2003
Diszkrét bemeneti logika Pozitív logika (forrás) (DI1...DI9), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyelő) (DI1...DI9), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (DI7, DI9), < 0.6 V (állapot 0), > 2.5 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (STOA, STOB), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Mintavételi időtartam 2 ms +/- 0.5 % (DI1...DI9) - diszkrét bemenet
5 ms +/- 1 % (DI7, DI9) - pulzus bemenet
1 ms +/- 1 % (AI1, AI2, AI3) - analóg bemenet
5 ms +/- 1 % (AQ1, AQ3) - analóg kimenet
Pontosság +/- 0,6% AI1, AI2, AI3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg bemenet
+/- 1 % AQ1, AQ3 60 °C-os hőmérséklet-változásra analóg kimenet
Linaeritási hiba AI1, AI2, AI3: +/- 0,15% a legnagyobb értékre esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
AQ1, AQ3: +/- 0,2% esetén analóg kimenet
Frissítési idő Relé kimenet (R1, R2, R4): 5 ms (+/- 0.5 %)
Szigetelés Táp és vezérlő kapcsok között
Környezet
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
1000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
TÜV-NURTL
Jelölés CE
Szabványok UL 508 A
IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3-4
IEC 61508-1
IEC 158-1
Maximum THDI <48 % hibásból OK állapotba megfelel IEC 61000-3-12
Összeszerelés Zárt
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Hűtőlevegő mennyiség 240 m3/h
Túlfeszültség kategória III
Szabályzó hurok Állítható PID szabályzó
Szigetelési ellenállás > 1 MOhm 50/60 Hz
Zajszint 71,5 dB megfelel 89/336/EEC
Rezgési ellenállás 1,6 mm (f= 2…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Környezeti jellemző Vegyi szennyezéssel szembeni ellenállás 3C3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porszennyezéssel szembeni ellenállás 3S3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -15…50 °C (nélkül)
50…60 °C (leértékelési faktorral)
Zajszint 71,5 dB
Szennyezettségi fok 2
Szállításhoz szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 50 cm
1. csomag szélessége 34 cm
1.csomag hossza 84 cm
1. csomag súlya 27,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Frissíthetőség Frissített részegységek érhetők el