|
|
|
AZ5DE0071
Dupla érvéghüvely 2x0,75 mm2 NFC 1x1000db csomagban kék L=15mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelvégződés tápvezetékének kábelcsatornája
|
Kábelvég mérete
|
Közepes
|
Szabványok
|
NF C 63-110
|
A csomagolás típusa
|
Egyedi táska
|
Mennyiség készletenként
|
1000 darabos készlet
|
Kábel keresztmetszete
|
0,75 mm²
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelvég típusa
|
Vezeték
|
További információ
|
Jelölő tartó nélkül
|
Szín
|
Kék
|
Külső tokozat anyaga
|
Halogénmentes műanyag
|
Cső anyaga
|
Réz megfelel ISO 1337
|
Vezetékek száma
|
2
|
AWG mérőszám
|
AWG 20...AWG 10
|
Perem mérete
|
Ø 2,8 x 5 mm
|
Csőátmérő
|
1,8 mm
|
Hosszúság
|
15 mm
|
Csőhossz
|
8 mm
|
Nettó súly
|
0,12 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
cCSAus
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…105 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,400 cm
|
1.csomag hossza
|
1,400 cm
|
1. csomag súlya
|
0,100 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1000
|
2.csomag magassága
|
2,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
15,000 cm
|
2. csomag súlya
|
128,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
30000
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
4,211 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|