Schneider-Electric
 
BCPMA084S picture- Schneider-electric
BCPMA084S
BCPM,Br&AuxPwr,DIN,18mm,1x08-100A,4Au,S4
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Termék neve PowerLogic BCPMSC
Termék vagy alkatrész típusa Több áramkörös energiamérő
Készülék rövid neve BCPMB
Model type Speciális
Energiafelügyelet Alapvető műszerek
Energiamenedzsment Részanyagjegyzék and költségelosztás
Készülék alkalmazás Alszámlázás
Energiaellátás minőségének vizsgálata Feszültség belógás és duzzadás érzékelése
Mérés típusa Feszültség
Áram
Frekvencia
Hatásos teljesítmény
Energiamérő
Hatásos teljesítmény
[Us] névleges betáplálási feszültség 90...277 V AC 50/60 Hz +/- 2.3 %
Hálózati frekvencia 50 Hz
60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Current transformer input Tömör magos CT 100 A84 x
Frissítési idő 1,8 s
Mérési feszültség 90…277 V fázistól fázisig
150…480 V fázistól fázisig
Mérési pontosság Fényerősség 2 % 0.25…2 A
Fényerősség 1 % 2…100 %
Maximáláis áram (I1, I2, I3, In) 3 % 1...100 V
Maximáláis áram (I1, I2, I3, In) 3 % 2…100 %
Feszültség 1 % <= 0.5 Hz
Mintavételi sebesség 256 minta/ciklus
Csatlakozási távolság 19 mm
Tartozékok 84 x áramtranszformátor
4 x kábelek
Kommunikációs port protokoll Modbus RTU és ASCII
Kommunikációs port típusa RS485
Adatkommunikáció Alacsony áram esetén riasztás
Alacsony áram esetén riasztás
Alacsony feszültség riasztás
Magas áram esetén riasztás
Túlfeszültség riasztás
Magas áram esetén riasztás
Környezet
Szerelési mód Panelra szerelhető
Rögzítés Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
Szekrény ajtó
Relatív páratartalom 0…95 % -0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működési magasság 3600...4500 m
Szabványok ANSI C12.1
EN 61010-1
IEC 61036
UL 508-CM
Terméktanúsítványok UL-Aex
Szélesség 288 mm
Magasság 146 mm
Nettó súly 1,5 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 159 cm
1. csomag szélessége 248 cm
1.csomag hossza 794 cm
1. csomag súlya 4522,73 g
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 50 cm
2. csomag szélessége 80 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 35,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months