Schneider-Electric
 
BCPME242S picture- Schneider-electric
BCPME242S
BCPM,BrCur,DIN,18mm,2x21-100A,4Au,S4
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Termék neve PowerLogic BCPMSC
Termék vagy alkatrész típusa Több áramkörös energiamérő
Készülék rövid neve BCPMSCA
Model type Speciális + Ethernet
Energiafelügyelet Alapvető műszerek
Energiamenedzsment Részanyagjegyzék and költségelosztás
Készülék alkalmazás Alszámlázás
Energiaellátás minőségének vizsgálata Feszültség belógás és duzzadás érzékelése
Mérés típusa Feszültség
Áram
Frekvencia
Hatásos teljesítmény
Energiamérő
Hatásos teljesítmény
[Us] névleges betáplálási feszültség 90...277 V AC 50/60 Hz +/- 2.3 %
Hálózati frekvencia 50 Hz
60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Current transformer input Tömör magos CT 100 A42 x
Frissítési idő 1,8 s
Mérési feszültség 90…277 V fázistól fázisig
150…480 V fázistól fázisig
Mérési pontosság Fényerősség 2 % 0.25…2 A
Fényerősség 1 % 2…100 %
Maximáláis áram (I1, I2, I3, In) 3 % 1...100 V
Maximáláis áram (I1, I2, I3, In) 3 % 2…100 %
Feszültség 1 % <= 0.5 Hz
Mintavételi sebesség 256 minta/ciklus
Csatlakozási távolság 18 mm
Tartozékok 42 x áramtranszformátor
2 x kábelek
Kommunikációs port protokoll Modbus RTU és ASCII
BACnet MS/TP
BACnet MS/TP
Modbus TCP
SNMP v2
Kommunikációs port típusa RS485
Ethernet
Adatkommunikáció Magas áram esetén riasztás
Alacsony feszültség riasztás
Túlfeszültség riasztás
Alacsony áram esetén riasztás
Magas áram esetén riasztás
Alacsony áram esetén riasztás
Környezet
Szerelési mód Panelra szerelhető
Rögzítés Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
Szekrény ajtó
Relatív páratartalom 0…95 % -0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működési magasság 3600...4500 m
Szabványok IEC 61036
UL 508-CM
ANSI C12.1
EN 61010-1
Terméktanúsítványok UL-Aex
Szélesség 253 mm
Mélység 71 mm
Magasság 307 mm
Nettó súly 1,5 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 33,1 cm
1. csomag szélessége 33,1 cm
1.csomag hossza 76,2 cm
1. csomag súlya 7,008 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.