|
|
|
BCPME248S
BCPM,BrCur,DIN,18mm,4x12-100A,8Au,S4
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék neve
|
PowerLogic BCPMSC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Több áramkörös energiamérő
|
Készülék rövid neve
|
BCPMSCA
|
Model type
|
Speciális + Ethernet
|
Energiafelügyelet
|
Alapvető műszerek
|
Energiamenedzsment
|
Részanyagjegyzék and költségelosztás
|
Készülék alkalmazás
|
Alszámlázás
|
Energiaellátás minőségének vizsgálata
|
Feszültség belógás és duzzadás érzékelése
|
Mérés típusa
|
Feszültség
Áram
Frekvencia
Hatásos teljesítmény
Energiamérő
Hatásos teljesítmény
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
90...277 V AC 50/60 Hz +/- 2.3 %
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Current transformer input
|
Tömör magos CT 100 A48 x
|
Frissítési idő
|
1,8 s
|
Mérési feszültség
|
90…277 V fázistól fázisig
150…480 V fázistól fázisig
|
Mérési pontosság
|
Fényerősség 2 % 0.25…2 A
Fényerősség 1 % 2…100 %
Maximáláis áram (I1, I2, I3, In) 3 % 1...100 V
Maximáláis áram (I1, I2, I3, In) 3 % 2…100 %
Feszültség 1 % <= 0.5 Hz
|
Mintavételi sebesség
|
256 minta/ciklus
|
Csatlakozási távolság
|
18 mm
|
Tartozékok
|
48 x áramtranszformátor
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus RTU és ASCII
BACnet MS/TP
BACnet MS/TP
Modbus TCP
SNMP v2
|
Kommunikációs port típusa
|
RS485
Ethernet
|
Adatkommunikáció
|
Magas áram esetén riasztás
Alacsony áram esetén riasztás
Alacsony áram esetén riasztás
Túlfeszültség riasztás
Magas áram esetén riasztás
Alacsony feszültség riasztás
|
Környezet
Szerelési mód
|
Panelra szerelhető
|
Rögzítés
|
Szekrény ajtó
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % -0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működési magasság
|
3600...4500 m
|
Szabványok
|
EN 61010-1
IEC 61036
ANSI C12.1
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
Szélesség
|
253 mm
|
Mélység
|
71 mm
|
Magasság
|
307 mm
|
Nettó súly
|
1,5 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
33,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
33,0 cm
|
1.csomag hossza
|
76,2 cm
|
1. csomag súlya
|
7,614 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|