|
|
|
BCPMSCA2S
BCPM teljesítménymérő "A", mérőpanel, 4
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék neve
|
PowerLogic BCPMSC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Több áramkörös energiamérő
|
Készülék rövid neve
|
BCPMSCB
|
Model type
|
Speciális
|
Energiafelügyelet
|
Alapvető műszerek
|
Energiamenedzsment
|
Részanyagjegyzék and költségelosztás
|
Készülék alkalmazás
|
Alszámlázás
|
Energiaellátás minőségének vizsgálata
|
Feszültség belógás és duzzadás érzékelése
|
Mérés típusa
|
Feszültség
Áram
Frekvencia
Hatásos teljesítmény
Energiamérő
Hatásos teljesítmény
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
90...277 V AC 50/60 Hz +/- 2.3 %
|
Hálózati frekvencia
|
60 Hz
50 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Current transformer input
|
Áram 1 V
Áram 0,333 V84 x
|
Frissítési idő
|
1,8 s
|
Mérési feszültség
|
90…277 V fázistól fázisig
150…480 V fázistól fázisig
|
Mérési pontosság
|
Fényerősség 2 % 0.25…2 A
Fényerősség 2 % 2…100 %
Maximáláis áram (I1, I2, I3, In) 2 % 1...100 V
Maximáláis áram (I1, I2, I3, In) 2 % 2…100 %
Feszültség 2 % <= 0.5 Hz
|
Mintavételi sebesség
|
256 minta/ciklus
|
Tartozékok
|
4 x illesztőtábla
0 x áramtranszformátor
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus RTU és ASCII
|
Kommunikációs port típusa
|
RS485
|
Adatkommunikáció
|
Alacsony áram esetén riasztás
Magas áram esetén riasztás
Alacsony áram esetén riasztás
Túlfeszültség riasztás
Magas áram esetén riasztás
Alacsony feszültség riasztás
|
Környezet
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
Tábla
|
Relatív páratartalom
|
95 %
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működési magasság
|
3600...4500 m
|
Szabványok
|
IEC 61010-1
ANSI C12.1
EN 61010-1
|
Terméktanúsítványok
|
UL 508, 212533 sz. fájl
|
Szélesség
|
288 mm
|
Magasság
|
146 mm
|
Nettó súly
|
1,5 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
31,0 cm
|
1.csomag hossza
|
38,7 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|