|
|
|
BCPMSCCT1R20
BCPM 100A-es nyith. áramváltó, 6 db, 6
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramtranszformátor
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel: 6,1 m600 V
|
[In] névleges áramerősség
|
100 A
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
BCPMSC
|
Áramtranszformátor típus
|
Osztott magos egyensúly
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Mennyiség készletenként
|
6 darabos készlet
|
Szélesség
|
Belső: 16 mm
Külső: 40 mm
|
Mélység
|
39 mm
|
Magasság
|
Belső: 20 mm
Külső: 53 mm
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,3 cm
|
1.csomag hossza
|
26,7 cm
|
1. csomag súlya
|
1,409 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|