|
|
|
BLRCH170A204B48
17 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
PowerLogic CM3000
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Heavy duty capacitor
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Sorozatnév
|
HDuty
|
Hálózati harmonikus tartalom
|
<= 20 %
|
Electrical parameters
|
17 kvar 480 V 50 Hz
20,4 kvar 480 V 60 Hz
|
Maximális megengedhető feszültség
|
1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt)
|
Continuous overcurrent capacity
|
1.8 x In
|
Névleges feszültség
|
480 V AC 50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Dielektromos veszteség
|
< 0.2 W/kvar
|
Teljesítményveszteségek
|
< 0,5 W/kVAr
|
Kapacitív tűrés
|
- 5% – 10%
|
Feszültségteszt
|
2,15 x Un AC sorkapcsok és a test között esetén 10 s
<= 660 V - 3 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
>= 660 V - 6 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
|
Bekapcsolási túláram
|
250 x In
|
Maximum switching operation per year
|
7000
|
Élettartam órákban
|
130000 óra
|
Szigetelőanyag
|
Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözettel, speciális változat
|
Impregnáló anyag
|
Nem-PCB száraz PUR gyanta
Biológiailag lebontható
|
A telepítés típusa
|
Beltéri telepítés
|
Csatlakozás típusa
|
ClampTite csatlakozó
|
Szerelési mód
|
Függőleges
|
Átmérő
|
90 mm
|
Magasság
|
242 mm
|
Nettó súly
|
1,6 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60831-2
IEC 60831-1
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Hőmérsékleti osztály
|
D
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 %
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
28,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11 cm
|
1.csomag hossza
|
11,8 cm
|
1. csomag súlya
|
1,7 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
29 cm
|
2. csomag szélessége
|
29 cm
|
2. csomag hossza
|
39 cm
|
2. csomag súlya
|
7,5 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
6
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
12,6 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|