Schneider-Electric
 
BLRCH227A272B48 picture- Schneider-electric
BLRCH227A272B48
27.2 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték PowerLogic CM3000
Termék vagy alkatrész típusa Heavy duty capacitor
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Sorozatnév HDuty
Hálózati harmonikus tartalom <= 20 %
Electrical parameters 22,7 kvar 480 V 50 Hz
27,2 kvar 480 V 60 Hz
Maximális megengedhető feszültség 1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt)
Continuous overcurrent capacity 1.8 x In
Névleges feszültség 480 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Dielektromos veszteség < 0.2 W/kvar
Teljesítményveszteségek < 0,5 W/kVAr
Kapacitív tűrés - 5% – 10%
Feszültségteszt 2,15 x Un AC sorkapcsok és a test között esetén 10 s
<= 660 V - 3 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
>= 660 V - 6 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
Bekapcsolási túláram 250 x In
Maximum switching operation per year 7000
Élettartam órákban 130000 óra
Szigetelőanyag Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözettel, speciális változat
Impregnáló anyag Nem-PCB száraz PUR gyanta
Biológiailag lebontható
A telepítés típusa Beltéri telepítés
Csatlakozás típusa ClampTite csatlakozó
Szerelési mód Függőleges
Átmérő 116 mm
Magasság 242 mm
Nettó súly 2,5 kg
Környezet
Szabványok IEC 60831-1
IEC 60831-2
IP védettségi szint IP20
Működési magasság 2000 m
Hőmérsékleti osztály D
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Relatív páratartalom 95 %
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 28,0 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 18,0 cm
1. csomag súlya 3,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 75 cm
2. csomag szélessége 60 cm
2. csomag hossza 80 cm
2. csomag súlya 58 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.