|
|
|
BLRCS125A150B44
12.5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Standard duty capacitor
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Sorozatnév
|
EasyLogic PFC Capacitor
|
Hálózati harmonikus tartalom
|
<= 10 %
|
Electrical parameters
|
12,5 kvar 440 V 50 Hz
15 kvar 440 V 60 Hz
|
Maximális megengedhető feszültség
|
1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt)
|
Continuous overcurrent capacity
|
1.5 x In
|
Névleges feszültség
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Dielektromos veszteség
|
< 0.2 W/kvar
|
Teljesítményveszteségek
|
< 0,5 W/kVAr
|
Kapacitív tűrés
|
- 5% – 10%
|
Feszültségteszt
|
2,15 x Un AC sorkapcsok és a test között esetén 10 s
<= 660 V - 3 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
>= 660 V - 6 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
|
Bekapcsolási túláram
|
200 x In
|
Maximum switching operation per year
|
5000
|
Élettartam órákban
|
100000 óra
|
Szigetelőanyag
|
Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözettel,
|
Impregnáló anyag
|
Nem-PCB lágy PUR gyanta
Biológiailag lebontható
|
A telepítés típusa
|
Beltéri telepítés
|
Csatlakozás típusa
|
ClampTite csatlakozó
|
Szerelési mód
|
Függőleges
|
Átmérő
|
75 mm
|
Magasság
|
308 mm
|
Nettó súly
|
1,3 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60831-2
IEC 60831-1
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Hőmérsékleti osztály
|
D
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 %
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
28 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
1,704 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
13,732 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
32
|
3.csomag magassága
|
60 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
63,428 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|