|
|
|
BMEAHI0812
X80 bővítő, HART bemeneti modul 8 csatornás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg bemeneti modul
|
Kiegészítő jellemzők
Alkalmazás specifikus I / O
|
HART
|
Termék kompatibilitása
|
BMEP58... processzor
BMXFTB20... sorkapocs
ABE7CPA31
BMEXBP... hátlap
ABE7CPA02
ABE7CPA03
BMECRA31210 fejmodul
|
Villamos csatlakozás
|
20 pontos sorkapocs doboz
Telefonkábel
|
Isolation between channels
|
Izolált
|
Analóg bemenetek száma
|
8
|
Analóg bemenet típusa
|
Áram 4...20 mA
|
Analóg bemeneti felbontás
|
15 bit + előjel
|
Bemeneti impedancia
|
250 Ohm internally protective resistor (3.6 to 50 Ohm)
|
Mérési hiba
|
0.15 % (végkitérés) 25 °C
<= 0.3 % (végkitérés) 0...60 °C
|
Hőmérsékletingadozás
|
50 ppm/°C
|
Szigetelési feszültség
|
1000 V DC esetén 60 s csatornák és busz között
1400 V DC esetén 60 s csatornák és föld között
1400 V DC esetén 60 s csatornák és földelés között
|
Ellenőrzések
|
Szakadt vezeték felismerés
|
Topológia
|
Ponttól pontig
|
Rendelkezésre álló funkció
|
I/O feltérképezés
|
Nettó súly
|
0,233 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Termékbizonyítvány
|
CE
RCM
CSA-Ex
EAC
METI Denan
UL-Aex
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131
EN/IEC 61131-2 : 2003
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,200 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
229,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,770 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|