Bus típus
|
Busz X a távoli hátlapon keresztül
Ethernet a távoli hátlapon keresztül
|
Portok száma
|
3
|
Integrált csatlakozási típus
|
1 port esetén service or distributed equipment
2 port esetén Ethernet RIO Network (RSTP)
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
IPv6 (internet protokoll)
|
Kommunikációs port protokoll
|
Ethernet/IP Explicit
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Ethernet/IP adapter
RSTP (Ring topology support)
Ethernet RIO network
Quality of Service (QoS)
CIP Explicit messaging (server)
Modbus TCP server for module diagnostics
DHCP kliens
TFTP client
FTP client
FDR client
SNTP client
SNMP ágens
|
Kiberbiztonság
|
Engedélyezhető/tiltható kommunikációs portok
Syslog protokoll támogatás
|
Csatlakozó típusa
|
3 RJ45
|
Váltómód
|
Half duplex, full duplex, autonegotiation, auto MDIX
|
Átviteli sebesség
|
10/100 Mbit/s
|
Ethernet port
|
10/100BASE-TX
|
Rendelkezésre álló funkció
|
CCOTF (konfiguráció módosítása működés közben)
Input data is collected and published to the remote I/O head adaptor
Output modules are updated with the data received from remote I/O head adaptor
Diagnostics for remote I/O devices (Device DDT)
Port mirroring
System time stamping
Non-interfering type 1
I/O extension rack
|
Adatrögzítés
|
10 ms-os időbélyegző
|
Topológia
|
Gyűrű
|
Helyi jelzés
|
Modul hiba (ERR): 1 LED (zöld)
Modul hiba (FLT): 1 LED (piros)
Modul státusz (RDY): 1 LED (zöld/piros)
Hálózati kommunikációs állapot (Net Status): 1 LED (zöld/piros)
Ethernet link állapot (LINK): 1 LED (zöld)
|
Áramfelvétel
|
1800 mA
|
Bemeneti feszültség
|
3.3 V DC
|
Termékkompatibilitás
|
0…1024 discrete channel
0…256 analog channel
Számlálómodul
Time-stamping module
SSI encoder interface module
Motion control module
Frequency input module
AS-Interface module
Serial link module
Fiber converter modules
HART modul
Súlymérő modul
CANopen master module (standalone CPU only)
PROFIBUS module (standalone CPU only)
Ethernet switch module
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,225 kg
|
Maximum altitude transport
|
3000 m
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Szerelési mód
|
Polcra szerelhető
|
Szélesség
|
32 mm
|
Magasság
|
100 mm
|
Mélység
|
87,5 mm
|