|
|
|
BMECRA31210C
X80 EIO modul, M580 Ethernet hátlaphoz, lakkozott
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M581
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
I/O bővítőkártya
|
Készülék alkalmazás
|
X80 Ethernet RIO drop adaptor
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Távoli I/O modulokhoz
|
Kiegészítő jellemzők
Bus típus
|
Busz X a távoli hátlapon keresztül
Ethernet a távoli hátlapon keresztül
|
Portok száma
|
3
|
Integrált csatlakozási típus
|
1 port esetén service or distributed equipment
2 port esetén Ethernet RIO Network (RSTP)
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
IPv6 (internet protokoll)
|
Kommunikációs port protokoll
|
Ethernet/IP Explicit
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Ethernet/IP adapter
RSTP (Ring topology support)
Ethernet RIO network
Quality of Service (QoS)
CIP Explicit messaging (server)
Modbus TCP server for module diagnostics
DHCP kliens
TFTP client
FTP client
FDR client
NTP client
SNTP client
SNMP ágens
|
Kiberbiztonság
|
Engedélyezhető/tiltható kommunikációs portok
Syslog protokoll támogatás
|
Csatlakozó típusa
|
3 RJ45
|
Váltómód
|
Half duplex, full duplex, autonegotiation, auto MDIX
|
Átviteli sebesség
|
10/100 Mbit/s
|
Ethernet port
|
10/100BASE-TX
|
Rendelkezésre álló funkció
|
CCOTF (konfiguráció módosítása működés közben)
Input data is collected and published to the remote I/O head adaptor
Output modules are updated with the data received from remote I/O head adaptor
Diagnostics for remote I/O devices (Device DDT)
Port mirroring
System time stamping
Non-interfering type 1
I/O extension rack
|
Adatrögzítés
|
10 ms-os időbélyegző
|
Topológia
|
Gyűrű
|
Helyi jelzés
|
Modul hiba (ERR): 1 LED (zöld)
Modul hiba (FLT): 1 LED (piros)
Modul státusz (RDY): 1 LED (zöld/piros)
Hálózati kommunikációs állapot (Net Status): 1 LED (zöld/piros)
Ethernet link állapot (LINK): 1 LED (zöld)
|
Áramfelvétel
|
1800 mA
|
Bemeneti feszültség
|
3.3 V DC
|
Termékkompatibilitás
|
0…1024 discrete channel
0…256 analog channel
Számlálómodul
Time-stamping module
SSI encoder interface module
Motion control module
Frequency input module
AS-Interface module
Serial link module
Fiber converter modules
HART modul
Súlymérő modul
CANopen master module (standalone CPU only)
PROFIBUS module (standalone CPU only)
Ethernet switch module
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,225 kg
|
Maximum altitude transport
|
3000 m
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Szerelési mód
|
Polcra szerelhető
|
Szélesség
|
32 mm
|
Magasság
|
100 mm
|
Mélység
|
87,5 mm
|
Környezet
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/34/EU - ATEX directive
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
B
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
Veszélyes hely 1-es kategória, 1-es osztály, A, B, C csoport
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
EN/IEC 60079-31
UL 1283
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 2000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
272,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,398 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|