Schneider-Electric
 
BMEH584040K picture- Schneider-electric
BMEH584040K
Kit made of: 2x BMEH584040 + 2x 490NAC0100
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon M580
Kiegészítő jellemzők
Jelölés CE
Környezet
Rezgési ellenállás 3 mm
Ütésállóság 35 gn
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Üzemi magasság 0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
Relatív páratartalom 5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
IP védettségi fok IP20
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Termékbizonyítvány CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
Szabványok EN 61131-2 1. szint
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
Környezeti jellemző Veszélyes helyszín class I division 2
Nettó súly 1,698 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,000 cm
1. csomag szélessége 30,000 cm
1.csomag hossza 40,000 cm
1. csomag súlya 2,202 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.