Schneider-Electric
 
BMEH586040 picture- Schneider-electric
BMEH586040
Modicon M580 HSBY redundáns processzor, L6 RIO
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon M580
Termék vagy alkatrész típusa Redundant processor module
Kiegészítő jellemzők
Polcok száma 1
Alkalmazás specifikus I / O Számláló
SSI enkóder
Soros összeköttetés
HART
Pontos időbélyegző
Mozgásvezérlés
Ellenőrzések Folyamatellenőrzés
Vezérlőcsatornák Programozható hurkok
Integrált csatlakozási típus 1 Ethernet TCP/IP esetén kiszolgáló port
2 Ethernet TCP/IP esetén eszközhálózat
USB mini B típus
1 Ethernet esetén HSBY port
Távoli I/O állomás száma 31 - 2 polc(ok) per X80 and Quantum drops
Elosztott berendezések száma 64
Kommunikációs modul processzor 6 Ethernet kommunikációs modul
24 AS interfész modul
Kommunikációs szolgáltatás DIO szkenner
RIO szkenner
Memórialeírás Bővíthető flash, 4 GB esetén adattárolás
Integrált RAM, 10 kB esetén rendszermemória
Integrált RAM, 64 MB esetén program és adatok
Integrált RAM, 4096 kB esetén HSBY data
Alkalmazási szerkezet 1 ciklikus/periodikus master feladat
1 periodikus gyors feladat
Kiberbiztonság Achilles certified
DoS prevention
IPSec
SNMP logging
Syslog protokoll támogatás
Transport layer security
Audit trail
Embedded firewall
Firmware signature
Jelszó védelem
Port védelem növelés
Secure communiction (HTTPS)
Security log
Utasítások száma ms-enként 40 Kinst/ms 100 % Bool-változó
60 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika
Áramfelvétel 365 mA -24 V DC elkülönítetlen
MTBF megbízhatóság 650000 H
Jelölés CE
Környezet
Rezgési ellenállás 3 mm
Ütésállóság 35 gn
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Üzemi magasság 0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
Relatív páratartalom 5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
IP védettségi fok IP20
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Termékbizonyítvány CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
Szabványok IEC 61131-2 : 2003
IEC 61010-2-30
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
Környezeti jellemző Veszélyes helyszín class I division 2
Betáplálás Belső ellátás
LED állapota 1 LED (zöld) folyamat 1-es kimenet aktív (C1)
1 LED (piros) processzor működik (RUN)
1 LED (piros) I/O modul vagy konfiguráció hiba (I/O)
1 LED (zöld) letöltési mód (Kernel)
1 LED (piros) mérés 3200kWh
1 LED (zöld/piros) ETH MS (Ethernet konfigurációs port állapota)
1 LED (zöld/piros) Eth ST (Ethernet állapota)
1 LED (zöld) periodikus változók
1 LED (zöld) processor ID set to A (A)
1 LED (zöld) processor ID set to B (B)
1 LED (zöld) processor acting as Primary (PRIM)
1 LED (zöld) processor acting as Standby (STBY)
1 LED (zöld) KNX üzem/reset
1 LED (zöld) fűtő vagy légkondicionáló alkalmazás
Nettó súly 0,849 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,700 cm
1. csomag szélessége 17,700 cm
1.csomag hossza 25,000 cm
1. csomag súlya 878,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,631 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.