Schneider-Electric
 
BMEH586040S picture- Schneider-electric
BMEH586040S
Modicon M580 HSBY redundáns safety processzor, L6 RIO
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon M580
Termék vagy alkatrész típusa Redundant processor module
Impregnáló anyag Lakkozott
Kiegészítő jellemzők
Polcok száma 1
Alkalmazás specifikus I / O Számláló
Mozgásvezérlés
SSI enkóder
Pontos időbélyegző
Soros összeköttetés
HART
Ellenőrzések Folyamatellenőrzés
Safety control
Vezérlőcsatornák Programozható hurkok
Integrált csatlakozási típus 1 Ethernet TCP/IP esetén kiszolgáló port
2 Ethernet TCP/IP esetén eszközhálózat
USB mini B típus
1 Ethernet esetén HSBY port
Távoli I/O állomás száma 31 - 2 polc(ok) per X80 and Quantum drops
Elosztott berendezések száma 61,0
Kommunikációs modul processzor 4,0 Ethernet kommunikációs modul
16,0 AS interfész modul
Kommunikációs szolgáltatás DIO szkenner
RIO szkenner
Memórialeírás Bővíthető flash, 4 GB esetén adattárolás
Integrált RAM, 10 kB esetén rendszermemória
Integrált RAM, 64 MB esetén program és adatok
Integrált RAM, 16 MB esetén program safety
Integrált RAM, 1024 kB esetén data safety
Alkalmazási szerkezet 1 master feladat
1 periodikus gyors feladat
1 periodic safe task
Kiberbiztonság Achilles certified
DoS prevention
IPSec
SNMP logging
Syslog protokoll támogatás
Audit trail
Embedded firewall
Firmware signature
Jelszó védelem
Port védelem növelés
Security log
Utasítások száma ms-enként 60 Kinst/ms 100 % Bool-változó
40 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika
Áramfelvétel 360 mA -24 V DC elkülönítetlen
MTBF megbízhatóság 650000 H
Jelölés CE
Környezet
Rezgési ellenállás 3 mm
Ütésállóság 15 gn
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Üzemi magasság 0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
Relatív páratartalom 5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
IP védettségi fok IP20
Irányelvek 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2006/42/EK - gépek
2014/34/EU - ATEX directive
Termékbizonyítvány CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
B
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
TÜV-NURTL
Szabványok IEC 61131-2 : 2003
IEC 61010-2-30
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
IEC 60079-31
EN 50155
EN 50121-3-2
EN 50121-4
EN 50121-5
EN 50-11
IEC 60584
IEC 62262
IEC 62234-4
IEC 62234-5
Környezeti jellemző Veszélyes helyszín class I division 2
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Védőkezelés Konform Humiseal 1A33 bevonat
Biztonsági szint SIL 3 megfelel IEC 61508-1
SIL 3 megfelel IEC 61511 1-3. rész : 2004
SILCL 3 megfelel IEC 62080
SILCL 3 megfelel ISO 13849-1 d szint
SIL 4 megfelel EN 50126
SIL 4 megfelel EN 50128
SIL 4 megfelel EN 50129
Betáplálás Belső ellátás
LED állapota 1 LED (zöld) folyamat 1-es kimenet aktív (C1)
1 LED (piros) processzor működik (RUN)
1 LED (piros) I/O modul vagy konfiguráció hiba (I/O)
1 LED (zöld) letöltési mód (Kernel)
1 LED (piros) mérés 3200kWh
1 LED (zöld/piros) ETH MS (Ethernet konfigurációs port állapota)
1 LED (zöld/piros) Eth ST (Ethernet állapota)
1 LED (zöld) periodikus változók
1 LED (zöld) processor ID set to A (A)
1 LED (zöld) processor ID set to B (B)
1 LED (zöld) processor acting as Primary (PRIM)
1 LED (zöld) processor acting as Standby (STBY)
1 LED (piros) KNX üzem/reset
1 LED (zöld) processzor- vagy rendszerhiba (ERR)
1 LED (zöld) processor in maintenance mode (SMOD)
1 LED (zöld) fűtő vagy légkondicionáló alkalmazás
Nettó súly 0,849 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,500 cm
1. csomag szélessége 17,500 cm
1.csomag hossza 25,000 cm
1. csomag súlya 894,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,800 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.