|
|
|
BMENOC0301C
X80 kommunikációs modul, Ethernet IP / Modbus TCP/IP, lakkozott
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M580
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kommunikációs aljzat
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Súlyos alkalmazásokhoz
|
Termékkompatibilitás
|
BMH - Ethernet + X-busz polc
|
Koncepció
|
Transparent Ready
|
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus
|
3 Ethernet, csatlakozó típusa: RJ45, átviteli sebesség: 10/100 Mbit/s, átviteli módus: dupla árnyékolt sodrott érpár
|
Webszerver
|
Alap
|
Átviteli közeg
|
Ethernet csatlakozó tartópanel
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Sávszélesség menedzselés
FDR szerver
SNMP hálózati adminisztrátor
Modbus TCP I/O szkenner és üzenetküldés
Ethernet/IP I/O Szkenner és üzenetküldés
RSTP támogatás
Port tükrözés
Bepített többportos kapcsoló
|
Ethernet port
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Betáplálás
|
Belső ellátás
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Jelölés
|
CE
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Áramfelvétel
|
900 mA -3.4...4.5 V DC elkülönítetlen (for product version >= 13)
1800 mA -3.4...4.5 V DC elkülönítetlen (for product version < 13)
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/34/EU - ATEX directive
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
B
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
EN/IEC 60079-31
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Veszélyes helyszín class I division 2
|
Helyi jelzés
|
Folyamat 1-es kimenet aktív (C1): 1 LED (zöld)
Processzor működik (RUN): 1 LED (piros)
ETH MS (Ethernet konfigurációs port állapota): 1 LED (zöld/piros)
Eth ST (Ethernet állapota): 1 LED (zöld/piros)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
11,800 cm
|
1. csomag súlya
|
263,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,300 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|