|
|
|
BMENOS0300C
Network Option Switch with conformal coating
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsoló modul
|
Termék kompatibilitása
|
BMEXBP... hátlap
|
Kiegészítő jellemzők
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V esetén hátlap
|
Teljesítményigény W-ben
|
3,3 W -135 mA 25 °C külső
4,5 W -185 mA 60 °C
|
Portok száma
|
3
|
Integrált csatlakozási típus
|
Ethernet/IP esetén eszközhálózat
Ethernet/IP esetén kiszolgáló port
|
Kommunikációs port protokoll
|
Ethernet/IP Explicit
|
Helyi jelzés
|
Modul hiba (ERR): 1 LED (zöld)
Modul hiba (FLT): 1 LED (piros)
Modul státusz (RDY): 1 LED (zöld/piros)
Hálózati kommunikációs állapot (Net Status): 1 LED (zöld/piros)
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Környezet
Jelölés
|
CE
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/34/EU - ATEX directive
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
ATEX Cat 3G zone 2/22
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
EN/IEC 60079-31
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Veszélyes helyszín class I division 2
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
Maximum altitude transport
|
3000 m
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,200 cm
|
1.csomag hossza
|
12,200 cm
|
1. csomag súlya
|
264,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,636 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|