|
|
|
BMENUA0100H
X80 kommunikációs modul, OPC UA, megerősített
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M580
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kommunikációs aljzat
|
Termékkompatibilitás
|
Ethernet + X-busz polc
|
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus
|
1 Ethernet, csatlakozó típusa: RJ45, átviteli sebesség: 1 Gbit/s, átviteli módus: dupla árnyékolt sodrott érpár
1 Ethernet, átviteli sebesség: 100 Mbit/s
|
Webszerver
|
For configuration
|
Átviteli közeg
|
Ethernet csatlakozó tartópanel
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
OPC UA szerver
Modbus TCP üzenetkezelés
SNMP hálózatmenedzsment
NTP időszinkronizálás
Beépített router
OPC UA client
|
Pontosság
|
Role-based access control
System hardening
Secure communiction (HTTPS)
Achilles certified
Syslog protokoll támogatás
Transport layer security
IPSec
SNMP logging
Certificate based authentication
|
Ethernet port
|
10/100/1000 BASE-TX
|
Betáplálás
|
Belső ellátás
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Jelölés
|
CE
CSA
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Áramfelvétel
|
<= 140 mA -24 V DC elkülönítetlen
|
Hosszúság
|
86,05 mm
|
Szélesség
|
32 mm
|
Magasság
|
131 mm
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % 60 Hz-en
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/34/EU - ATEX directive
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
B
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
|
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
IEC 61010-2-30
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
IEC 61008, közbenső helyzet
IEC 61851-1, location G
IEC 60079-31
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Veszélyes helyszín class I division 2
|
Helyi jelzés
|
Folyamat 1-es kimenet aktív (C1): 1 LED (zöld)
Processzor működik (RUN): 1 LED (piros)
ETH MS (Ethernet konfigurációs port állapota): 1 LED (zöld/piros)
Eth ST (Ethernet állapota): 1 LED (zöld/piros)
Leállítás: 1 LED (zöld/piros)
Kommunikációs hiba: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,3 cm
|
1.csomag hossza
|
21,7 cm
|
1. csomag súlya
|
270,0 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|