Polcok száma
|
4
|
Local I/O processor capacity (discrete)
|
2048 I/O
|
Local I/O processor capacity (analog)
|
512 I/O
|
Number of application specific channel (local rack)
|
72
|
Alkalmazás specifikus I / O
|
Soros összeköttetés
Számláló
Pontos időbélyegző
HART
Mozgásvezérlés
SSI enkóder
|
Ellenőrzések
|
Folyamatellenőrzés
|
Vezérlőcsatornák
|
Programozható hurkok
|
Integrált csatlakozási típus
|
1 Ethernet TCP/IP esetén kiszolgáló port
2 Ethernet TCP/IP esetén eszközhálózat
USB mini B típus
|
Távoli I/O állomás száma
|
8 - 2 polc(ok) per távoli csappantyú
|
Elosztott berendezések száma
|
64
|
Kommunikációs modul processzor
|
2 Ethernet kommunikációs modul
8 AS interfész modul
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
DIO szkenner
RIO szkenner
|
Memórialeírás
|
Bővíthető flash, 4 GB esetén adattárolás
Integrált RAM, 10 kB esetén rendszermemória
Integrált RAM, 8 MB esetén program process
Integrált RAM, 768 kB esetén data process
Integrált RAM, 2 MB esetén program safety
Integrált RAM, 512 kB esetén data safety
|
Alkalmazási szerkezet
|
64 eseményfüggő feladat
2 segédfeladat
1 ciklikus/periodikus master feladat
1 periodikus gyors feladat
|
Kiberbiztonság
|
Achilles certified
DoS prevention
IPSec
SNMP logging
Syslog protokoll támogatás
Transport layer security
Audit trail
Embedded firewall
Firmware signature
Jelszó védelem
Port védelem növelés
Secure communiction (HTTPS)
Security log
|
Utasítások száma ms-enként
|
7.5 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika
10 Kinst/ms 100 % Bool-változó
|
Áramfelvétel
|
270 mA -24 V DC elkülönítetlen
|
MTBF megbízhatóság
|
775000 H
|
Jelölés
|
CE
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
15 gn
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
|
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
IEC 61010-2-30
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
|
Környezeti jellemző
|
Biztonság
Korrózióállóság
Sós köd
Porálló
Veszélyes helyszín class I division 2
|
Betáplálás
|
Belső ellátás
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) folyamat 1-es kimenet aktív (C1)
1 LED (piros) processzor működik (RUN)
1 LED (piros) I/O modul vagy konfiguráció hiba (I/O)
1 LED (zöld) letöltési mód (Kernel)
1 LED (piros) mérés 3200kWh
1 LED (zöld/piros) ETH MS (Ethernet konfigurációs port állapota)
1 LED (zöld/piros) Eth ST (Ethernet állapota)
1 LED (zöld) processzor- vagy rendszerhiba (ERR)
1 LED (zöld) processor in maintenance mode (SMOD)
1 LED (piros) KNX üzem/reset
|
Nettó súly
|
0,849 kg
|